Hitsauksenkestävät induktiiviset "K=1" anturit

Hitsauksenkestävät induktiiviset

Sama tuntoetäisyys kaikilla metalleilla

  • Sama tuntoetäisyys ja luotettava tunnistus kaikilla metalleilla
  • Kestävä, tarttumattomalla pinnoitteella päällystetty kotelo
  • Sähkömagneettisille kentille tunteeton anturiteknologia estää virhekytkennät
  • Laaja lämpötila-alue takaa yleiskäyttöisyyden
  • Hyvä suojausluokka IP 68 / IP 69K
Käyttö vaativissa hitsaussovellutuksissa
Induktiiviset "K=1“ sietävät vaikeitakin käyttöolosuhteita ja ne tunnistavat metallikohteet luotettavasti likaantumisesta huolimatta.
Anturin kotelo ja kiinnitysmutterit on päällystetty pinnoitteella, joka estää hitsausroiskeiden tarttumisen. Hitsausprosesseissa esiintyy voimakkaita magneettikenttiä.
Uusi anturiteknologia ehkäisee niistä johtuvia virhekytkentöjä.
ecolink-tuoteperheeseen kuuluvan liittimen ja sopivan kaapelin avulla toteutettu liitäntä muodostaa ideaalisen perustan jatkuvalle käytölle.

M12-pistokeliitäntä · 3-johdin DC PNP · lähtö sulkeutuva


IFW204 - Induktiivinen anturi, M12 x 1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 4 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IGW202 - Induktiivinen anturi, M18x1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 8 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IIW202 - Induktiivinen anturi, M30 x 1,5, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 15 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet

Liitinteknologia


EVW001 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, Käyttö hitsaussovellutuksissa, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVW002 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, Käyttö hitsaussovellutuksissa, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVW003 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, Käyttö hitsaussovellutuksissa, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 10 m PUR-kaapeli
EVW004 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, Käyttö hitsaussovellutuksissa, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVW005 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, Käyttö hitsaussovellutuksissa, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVW006 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, Käyttö hitsaussovellutuksissa, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 10 m PUR-kaapeli

Tarvikkeet


E12452 - Asennusholkki, 33,5 mm
E12453 - Asennusholkki, 33,5 mm
E12454 - Asennusholkki, 33,5 mm
E12412 - Viuhka-aluslevy
E12413 - Viuhka-aluslevy
E12414 - Viuhka-aluslevy

Ajankohtainen esite