Suuriresoluutioinen, edullinen värianturi kompaktissa O5-kotelossa.
Tartu tilausuuteen ja valitse värisi!
- Kohteiden tunnistus, lajittelu ja tarkistus niiden värin perusteella.
- 1 pisteen opetusmetodi säästää aikaa ja rahaa käyttöönotossa.
- 5 toleranssialuetta valittavissa.
- Suuri kytkentätaajuus 2,000 Hz.
- O5-sarjan laaja asennustatvikevalikoima.
Värillä on väliä
Pitkälle automatisoiduissa teollisuusprosesseissa väriä käytetään usein valintakriteerinä erilaisten tuotteiden tunnistuksessa, lajittelussa ja tarkistuksessa. Tuotteiden, pakkausten, tarrojen ja värimerkkien väri voidaan tunnistaa tarkasti ja luotettavasti elektronisten väriantureiden avulla.
Helppo säätää
Tunnistettava väri opetetaan anturille napin painalluksella. Viiden valittavissa olevan toleranssialueen ansiosta pienimmätkin taustasta tai muista kohteista poikkeavat värisävyt erotetaan luotettavasti. Anturi tunnistaa kuorman kytkennän (PNP tai NPN) ja sovittaa sen mukaan pääteasteensa toiminnan automaattisesti.
Sovellutusalueita:
Värimerkkien tunnistus ja erilaiset lajittelutehtävät pakkaus-, paperi- ja painoteollisuudessa.