Lisää todellisuutta: 3D-kamera lomitustoiminnolla

Lisää todellisuutta: 3D-kamera lomitustoiminnolla

Liikkuvan kaluston järjestelmät

  • 3D-anturijärjestelmä sisäänrakennetulla 2D-kameralla ja lomitustoiminnolla
  • Varoitusten ja esteiden ilmaisu live-näytöllä
  • Signaalin käsittely anturissa, ulkoinen prosessointiyksikkö ei tarpeen
  • Helppo säätää ifm Vision Assistant -ohjelman avulla
Lisää todellisuutta
Tämä 3D smart camera on markkinoiden ensimmäinen 3D-kamera, jossa on sisäänrakennettuna myös 2D-kamera. Videokuva näytetään reaaliaikaisena grafiikkana, symboleina ja tekstinä. Niitä ohjataan joko sisäänrakennetun avustavan ajurijärjestelmän tai CAN-väylän kautta koneen ohjausjärjestelmän avulla. Siten käyttäjä näkee kaikki oleelliset varoitukset tai muut oleelliset yksityiskohdat kameran kuvassa.

Sisäänrakennettu avustinjärjestelmä
3D- ja 2D-kuva-antureiden lisäksi laitteeseen on integroitu kokonainen kuvankäsittelyjärjestelmä. Tämän ansiosta käyttäjällä on käytettävissään mm. itsenäinen törmäyksenesto-avustin. Käyttöönotto voidaan tehdä ifm Vision Assistant -ohjelmassa ainoastaan muutaman askeleen avulla. Analogisen videolähdön lisäksi kamerassa on myös CAN- ja Ethernet UDP -liitännät. Järjestelmä voi käyttää näitä liitäntöjä kriittisiä tilanteita koskevien varoitusten siirtämiseen.

PMD 3D-anturi · tyyppi O3M · M12-pistokeliitäntä


O3M251 - 3D-anturi ajoneuvokäyttöön, CAN-lähtö Kuvakulma 2D: 90°, 3D: 70° x 23° (vaakasuora x pystysuora) Kuvaresoluutio 2D: 640 x 480 pikseliä, 3D: 64 x 16 pikseliä PMD 3D ToF (Time of Flight) kamera 3D-kuvadatan tuottamiseen, IP 67, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä

Liitinteknologia


E3M120 - Välikaapeli, Pistokeliitäntä, Verbindung zwischen Mobile 3D Kamera / Sensor und Beleuchtungseinheit, IP 67, Ympäristölämpötila -40...105 °C, TPU-kaapeli
E3M121 - Välikaapeli, Pistokeliitäntä, Verbindung zwischen Mobile 3D Kamera / Sensor und Beleuchtungseinheit, IP 67, Ympäristölämpötila -40...105 °C, TPU-kaapeli
E3M122 - Välikaapeli, Pistokeliitäntä, Verbindung zwischen Mobile 3D Kamera / Sensor und Beleuchtungseinheit, IP 67, Ympäristölämpötila -40...105 °C, TPU-kaapeli
E3M123 - Välikaapeli, Pistokeliitäntä, Verbindung zwischen Mobile 3D Kamera / Sensor und Beleuchtungseinheit, IP 67, Ympäristölämpötila -40...105 °C, TPU-kaapeli
E3M151 - Välikaapeli, Pistokeliitäntä, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...80 °C, TPU-kaapeli
E3M152 - Välikaapeli, Pistokeliitäntä, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...80 °C, TPU-kaapeli
E3M153 - Välikaapeli, Pistokeliitäntä, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...80 °C, TPU-kaapeli
E3M154 - Välikaapeli, Pistokeliitäntä, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...80 °C, TPU-kaapeli
E3M159 - Jatkokaapeli, Pistokeliitäntä, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...80 °C, TPU-kaapeli
E3M160 - Pistokeliitin, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, Zum Anschluss eines Videograbbers, Ympäristölämpötila 0...50 °C, PUR-kaapeli
E3M131 - Pistokeliitin, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet, Spannungsversorgung für Beleuchtungseinheit, IP 68, Ympäristölämpötila -40...85 °C, PUR-kaapeli
E3M132 - Pistokeliitin, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet, Spannungsversorgung für Beleuchtungseinheit, IP 68, Ympäristölämpötila -40...85 °C, PUR-kaapeli
E3M133 - Pistokeliitin, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet, Spannungsversorgung für Beleuchtungseinheit, IP 68, Ympäristölämpötila -40...85 °C, PUR-kaapeli
E11898 - Välikaapeli, suora / suora, Ethernet, Ristiinkytketty kytkentäkaapeli, IP 67 / IP 42, Ympäristölämpötila -25...70 °C, 2 m PVC-kaapeli
E12204 - Välikaapeli, suora / suora, Ethernet, IP 67 / IP 42, Ympäristölämpötila -25...70 °C, 10 m PVC-kaapeli suojattu, vaippaa ei kytketty liittimeen
E12205 - Välikaapeli, suora / suora, Ethernet, IP 67 / IP 42, Ympäristölämpötila -25...70 °C, 20 m PVC-kaapeli
E11593 - Välikaapeli, suora / suora, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 68, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 2 m PUR-kaapeli suojattu
E11594 - Välikaapeli, suora / suora, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 68, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 5 m PUR-kaapeli suojattu
E11595 - Välikaapeli, suora / suora, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 68, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 10 m PUR-kaapeli suojattu

Tarvikkeet


O3M950 - IR-Beleuchtungseinheit, Geräteschnittstellen: MCI, Kuvakulma 70° x 23° (horisontaalinen x vertikaalinen), IR-Beleuchtungseinheit zum Betrieb von O3M15x und O3M25x, IP 67, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä
EC2112 - CANfox, CAN/RS232-USB -liitäntä, CAN-järjestelmien ohjelmointi ja diagnostiikka, 5 V DC (USB-liitännän kautta)
EC2114 - Ohjelmointikaapelisarja, CANfox -CAN-liitännälle, BasicController-kaapeli: DIN-liitin, 6-napainen / Standard Timer Contact -kotelo, 6-napainen, BasicDisplay-kaapeli: DIN-pistoke, 6-napainen / M12-naaraspistoke, 5-napainen, CAN-liitäntä, Spannungsversorgung über Einzeladern mit Aderendhülsen, kaapelipituus 1 m, PVC-kaapeli
E3D300 - Käyttöohjelmisto, O3Mxxx, O3D3xx
E3M100 - Asennussarja, U-förmige Halterung mit Einstellmöglichkeit
E3M102 - Asennussarja, U-förmige Halterung mit Einstellmöglichkeit
E3M101 - Wetterschutzhaube