200° alle 2 s: Nopea, hygieninen lämpötilalähetin

200° alle 2 s: Nopea, hygieninen lämpötilalähetin

Kompakti kotelo, erinomainen vasteaika ja laajennettu mittausalue

  • Mittausalue -50...200 °C, skaalattavissa IO-Link 1.1 -liitännän kautta
  • Erittäin lyhyt vasteaika.: T05 / T09 = < 0.5 s / < 2 s
  • LED-tilanosoitus
  • Versiot erilaisilla hygienisten tilojen prosessiyhteillä
  • Asennuspituudet 25...150 mm
Analoginen ja IO-Link
Lämpötilalähettimessä analogialähtö 4...20 mA. Parametrien asettelu sisäänrakennetun IO-Link-liitännän kautta.
Nopea ja tarkka:
A-luokan Pt1000-mittauselementin ansiosta hyvä tarkkuus (tehdaskalibrointi).
Laajan mittausalueen rinnalla toinen merkittävä innovaatio on erinomainen vasteaika. Siksi anturi soveltuu kaikkiin tarkkuutta ja nopeutta vaativiin hygienisten tilojen prosesseihin.
Läpinäkyvä ja joustava
LED-merkkivalo ilmaisee käyttövalmiuden. Kompakti rakenne, integroidut prosessiliitännät ja erilaiset sondipituudet mahdollistavat helpon ja joustavan asennuksen.

Prosessiliitäntä Clamp 3/4“
Lämpötila-alue (skaalaus 4...20 mA) -50...200 °C


TA2002 - Lämpötilalähetin, Prosessiliitäntä 3/4" clamp (ISO 2852), Asennuspituus EL: 25 mm, Geeignet für Direkteinbau, IO-Link-liitäntä, Analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue -50...200 °C, M12 pistokeliitäntä
TA2012 - Lämpötilalähetin, Prosessiliitäntä 3/4" clamp (ISO 2852), Asennuspituus EL: 60 mm, Geeignet für Direkteinbau, IO-Link-liitäntä, Analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue -50...200 °C, M12 pistokeliitäntä

Prosessiliitäntä Clamp 1.5“
Lämpötila-alue (skaalaus 4...20 mA) -50...200 °C


TA2802 - Lämpötilalähetin, Prosessiliitäntä 1,5" clamp (ISO 2852), Asennuspituus EL: 30 mm, Geeignet für Direkteinbau, IO-Link-liitäntä, Analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue -50...200 °C, M12 pistokeliitäntä
TA2812 - Lämpötilalähetin, Prosessiliitäntä 1,5" clamp (ISO 2852), Asennuspituus EL: 50 mm, Geeignet für Direkteinbau, IO-Link-liitäntä, Analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue -50...200 °C, M12 pistokeliitäntä
TA2832 - Lämpötilalähetin, Prosessiliitäntä 1,5" clamp (ISO 2852), Asennuspituus EL: 100 mm, Geeignet für Direkteinbau, IO-Link-liitäntä, Analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue -50...200 °C, M12 pistokeliitäntä
TA2842 - Lämpötilalähetin, Prosessiliitäntä 1,5" clamp (ISO 2852), Asennuspituus EL: 150 mm, Geeignet für Direkteinbau, IO-Link-liitäntä, Analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue -50...200 °C, M12 pistokeliitäntä

G1/2-prosessiliitäntä tiivistyskartiolla
Lämpötila-alue (skaalaus 4...20 mA) -50...200 °C


TA2502 - Lämpötilalähetin, Prosessiliitäntä G½ tiivistyskartiolla, Asennuspituus EL: 30 mm, Geeignet für Direkteinbau, IO-Link-liitäntä, Analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue -50...200 °C, M12 pistokeliitäntä
TA2512 - Lämpötilalähetin, Prosessiliitäntä G½ tiivistyskartiolla, Asennuspituus EL: 50 mm, Geeignet für Direkteinbau, IO-Link-liitäntä, Analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue -50...200 °C, M12 pistokeliitäntä
TA2532 - Lämpötilalähetin, Prosessiliitäntä G½ tiivistyskartiolla, Asennuspituus EL: 100 mm, Geeignet für Direkteinbau, IO-Link-liitäntä, Analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue -50...200 °C, M12 pistokeliitäntä
TA2542 - Lämpötilalähetin, Prosessiliitäntä G½ tiivistyskartiolla, Asennuspituus EL: 150 mm, Geeignet für Direkteinbau, IO-Link-liitäntä, Analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue -50...200 °C, M12 pistokeliitäntä

Prosessiliitäntä ø 6 mm
Lämpötila-alue (skaalaus 4...20 mA) -50...200 °C


TA2212 - Lämpötilalähetin, Prosessiliitäntä Ø 6 mm, Asennuspituus EL: 50 mm, Geeignet für Direkteinbau, IO-Link-liitäntä, Analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue -50...200 °C, M12 pistokeliitäntä
TA2232 - Lämpötilalähetin, Prosessiliitäntä Ø 6 mm, Asennuspituus EL: 100 mm, Geeignet für Direkteinbau, IO-Link-liitäntä, Analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue -50...200 °C, M12 pistokeliitäntä
TA2242 - Lämpötilalähetin, Prosessiliitäntä Ø 6 mm, Asennuspituus EL: 150 mm, Geeignet für Direkteinbau, IO-Link-liitäntä, Analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue -50...200 °C, M12 pistokeliitäntä

Tarvikkeet


E30396 - IO-Link-liitäntä, sellaisten laitteiden parametrointiin ja analysointiin, joiden virrankulutus on enintään 65 mA, Tuetut tiedonsiirtoprotokollat: IO-Link (4800 ja 38400 Bit/s) EPS-protokolla (19200 Bit/s), für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR", Ympäristölämpötila -25...45 °C
E30398 - Muistiplugi, Parametrointimuisti IO-Link-antureille, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C, 2 x M12-pistokeliitäntä
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, versio 4.2, Ohjelmisto ifm:n IO-Link-antureiden online- ja offline-parametrointiin USB-adapterin kautta, Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten), IODD Import und Update von der ifm Hompage

Liitinteknologia


EVC001 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC002 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVC004 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC005 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli