IO-Link

Point-to-point -tiedonsiirto ifm:n IO-Link-järjestelmillä

Hämmästyttävä IO-Link

IO-Link-liitännän on kehittänyt yhdessä ryhmä johtavia antureiden, toimilaitteiden ja ohjausjärjestelmien valmistajia. Tämän kehitystyön tuloksena syntyi standardisoitu ja kenttäväylistä riippumaton digitaalinen liitäntä automaatioverkkoja varten. Tämä mahdollistaa point-to-point –liitäntöjen käyttöönoton ilman monimutkaista osoitteiden määrittelyä.

Binäärikytkimistä, jotka ennen rajoittuivat yksinkertaisiin analogisten arvojen kytkinsignaaleihin, on kehittynyt älykkäitä antureita.






Mitä etuja ifm:n IO-Link-järjestelmä tarjoaa?

ifm:n IO-Link-anturit tarjoavat käyttäjälle täysin uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi syklisen ja ei-syklisen datan kaksisuuntainen tiedonsiirto kuuluu järjestelmän vakio-ominaisuuksiin. Lisäksi IO-Linkillä on paljon muutakin tarjottavaa:


Ulkoiset häiriöt eivät vaikuta signaaleihin

Tiedonsiirto perustuu 24 V:n signaaleihin. Suojattuja kaapeleita ja niiden yhteydessä välttämättömiä maadoituksia ei enää tarvita.



Ei signaalihäviöitä

Koko mittausarvojen siirtoketju on digitaalinen. Siten mittausarvot siirretään sellaisenaan ilman virhealttiita analogiasignaalien muunnoksia ja laskentaa.



Helppo anturin vaihto

Kaikki anturin parametrit on tallennettu master-yksikköön ja ne siirretään vaihdon yhteydessä automaattisesti uuteen laitteeseen.



Asetusten lukitus

Lukituksen ansiosta käyttäjien tekemät virheelliset asetukset eivät ole enää mahdollisia.



Tunnistus

Vaihto vain samanlaiseen yksikköön. Vääriä antureita ei hyväksytä.



Johdinkatkosvalvonta / diagnostiikka

Johdinkatkokset ja oikosulut havaitaan välittömästi.






ifm:n uudet IO-Link-tuotteet

Kestävä IO-Link-master

Malli O1D PMD-teknologialla



IO-Link-Master hygienia-alalle