Produktsortiment
Positionssensoren | |
![]() | Für berührungslose Positionsabfrage: Induktive, kapazitive, magnetische und optische Sensoren in unterschiedlichsten Bauformen und Ausführungen. weiter zur Produktübersicht Positionssensoren |
Sensoren für Motion Control | |
![]() | Bewegungen erfassen – vom Drehgeber über bis Drehzahlerfassung bis hin zur Impulsauswertung. weiter zur Produktübersicht Sensoren für Motion Control |
Industrielle Bildverarbeitung | |
![]() | Vision-Sensoren für den industriellen Einsatz – sowohl in 2D als auch in 3D. Auch mit integrierter Auswertung im kompakten Gehäuse. weiter zur Produktübersicht Industrielle Bildverarbeitung |
Sicherheitstechnik | |
![]() | Sicherheitssensoren und Sicherheitsrelais, zugelassen mit Zertifizierungen bis zu den höchsten Sicherheitslevels wie Kategorie 4 nach EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e und SIL 3 nach IEC 61508. weiter zur Produktübersicht Sicherheitstechnik |
Prozesssensoren | |
![]() | Druck-, Strömungs-, Temperatur- und Füllstandsensoren für unterschiedliche Medien. Zudem Signalauswertung und Ventilüberwachung. weiter zur Produktübersicht Prozesssensoren |
Industrielle Kommunikation | |
![]() | AS-i aus einer Hand: Neben Master / Gateways und E/A-Modulen bietet ifm electronic sämtliche Komponenten zur Anlagenkonzeption mittels AS-i. weiter zur Produktübersicht Industrielle Kommunikation |
Identifikationssysteme | |
![]() | RFID-Systeme für die Produktion und Fördertechnik sowie zur Identifikation von Werkstückträgern und Produkten. Außerdem optischer Multicode-Reader für 1D-Barcodes und 2D-Codes. weiter zur Produktübersicht Identifikationssysteme |
Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen | |
![]() | Realtime Maintenance – der Schlüssel zur zustandsorientierten Instandhaltung. Maschinen- und Anlagendiagnose mittels Schwingungsüberwachung und anderer Prozessmerkmale. weiter zur Produktübersicht Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen |
Systeme für mobile Arbeitsmaschinen | |
![]() | Für den rauen Einsatz: Das Steuerungssystem ecomatmobile für mobile Arbeitsmaschinen. weiter zur Produktübersicht Systeme für mobile Arbeitsmaschinen |
Verbindungstechnik | |
![]() | Für eine sichere Verbindung: Industrietaugliche Steckverbindungen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Von M8, M12, M18 bis hin zum Ventilstecker. weiter zur Produktübersicht Verbindungstechnik |
Zubehör | |
![]() | Kleinigkeiten, auf die es ankommt: Adapter, modulare Befestigungssysteme und nicht zuletzt Netzteile sind unverzichtbar für einen effizienten Anlagenbau. weiter zur Produktübersicht Zubehör |