Hotline 0800 88 80 33

Sicher und zuverlässig: T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich.

Sicher und zuverlässig: T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich.

Sensor für die Kategorie 1G/1D (Zone 0/20) und 3G/3D (Zone 20/22).

  • Sensor nach EN 60947-5-6 Norm entwickelt.
  • Alles aus einer Hand: Sensor und Trennschaltverstärker verfügbar.
  • Ein Sensor für unterschiedliche Zylinderbauformen nutzbar.
  • Leichte Einhandmontage durch klemmende Fixierung.
  • Mitgelieferter Schlagschutzadapter für die Kategorie 3G/3D.
Die Familie wird größer
Der T-Nut-Zylindersensor für den gesamten Atex-Bereich ergänzt das ifm Angebot an Zylindersensoren für Pneumatikzylinder.
Gute Fixierung und leichte Montage
Der ifm-Sensor bietet die schon bewährten Vorteile: Selbstklemmende Fixierung, Kabelzugentlastung, leichte Einhandmontage, gut sichtbare LED-Anzeige für den Schaltzustand.
Großes Spektrum an Adaptern
Mit dem bestehenden Adapterzubehör lässt sich dieser Sensor an gängige T-Nut-, Zugstangen-, Profilrohr- oder Trapeznutzylinder anbringen. Daneben bietet ifm, ergänzend zum Sensor, ein umfangreiches Programm an Trennschaltverstärkern.
Applikationen:
Siloklappen, Elevatoren, Mühlen oder Fördertechnik.

Anschlussleitung 6 m PVC · Ausgangsfunktion NO · 2-Leiter

MK502A - Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, ATEX-Zulassung Gruppe II, Kategorie 1D/1G, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten U = 15V / I = 50mA / P = 120mW, Schließer, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel

Anschlussleitung 6 m PVC · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter

MK503A - Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, ATEX-Zulassung Gruppe II, Kategorie 3D/3G, DC PNP, Schließer, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -20...60 °C, PVC-Kabel

Aktuelles Bulletin