SmartLine: AS-i intelligent im Schaltschrank nutzen.
Digitale Ein- und Ausgänge auf gleichem Potenzial.
- 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge A/B-fähig.
- AS-i Spezifikation 3.0.
- Externe 24 V DC Versorgung der Eingänge.
- Flexible Anschlusstechnik mit Combicon-Steckklemmen.
- 3 Klemmen pro Sensor.
SmartLine-Modul AC2267
Das AS-i Modul aus der Familie SmartLine ist für den Einsatz im Schaltschrank entwickelt worden. Es zeichnet sich durch 24 Anschlussklemmen bei nur 25 mm Baubreite aus.
Durch die Combicon-Technik können Sie wahlweise Schraub-, Schneid- oder Federzugklemmen verwenden.
Besondere Eigenschaften
- Eingänge und Ausgänge aus externen 24 V versorgt
- steckbare Anschlussklemmen
- Adressierbuchse
- A/B-Technik mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen
- AS-i Master Spezifikation 3.0 erforderlich
- Schutzart IP 20
- Leuchtstarke LEDs für Zustand und Diagnose