Signalanzeige für den perfekten kapazitiven Schaltpunkt

Signalanzeige für den perfekten kapazitiven Schaltpunkt

Bei uns ist der richtige Schaltpunkt immer in der Mitte

  • Einzigartiges Anzeige- und Bedienkonzept via LED-Visualisierung
  • Schaltpunktabweichungen „sehen“ und einfach nachjustieren
  • Dicht dank Schutzart IP 69K
  • PNP/ NPN, NO/ NC, Zeitfunktion
  • Für Medientemperaturen bis 110 °C
Visualisierter Schaltpunkt
Die neuen kapazitiven Sensoren bestechen nicht nur durch hervorragende technische Daten, sondern vor allem durch ein einzigartiges neues Visualisierungskonzept. Mit Hilfe einer 12-stelligen LED-Balkenanzeige kann der Anwender den Schaltpunkt optimal auf die Gegebenheiten hin anpassen – der Schaltpunkt liegt dabei in der Anzeigenmitte. Die grünen LEDs um den Schaltpunkt zeigen die Sicherheit des Schaltpunktes. Anhaftungen, Veränderungen des Materials etc. werden direkt am Sensor angezeigt und der Anwender kann den Schaltpunkt bei Bedarf perfekt nachjustieren. Ein sich anbahnender Fehler ist somit frühzeitig erkenn- und behebbar. Das minimiert das Risiko von Ausfällen oder Abschaltungen.
Einfache Support-Möglichkeiten
Die transparente Schaltpunktvisualisierung erlaubt einen einfachen Support via Telefon im Fehlerfall, denn die Nachjustierung bei geänderten Prozessbedingungen ist anschaulich und leicht erklärbar.

 

PerfomanceLine · M12-Steckverbindung · 3-Leiter

KI6000 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, DC PNP, Schaltabstand 25 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung
KG6000 - Kapazitiver Sensor, M18 x 1, DC PNP, Schaltabstand 15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung

StandardLine · Anschlussleitung 2 m PVC · 3-Leiter

KI5300 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, DC NPN, Schaltabstand 25 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PUR-Kabel
KI5301 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, DC PNP, Schaltabstand 25 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PUR-Kabel
KI5302 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, DC NPN, Schaltabstand 25 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PUR-Kabel
KI5303 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, DC PNP, Schaltabstand 25 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PUR-Kabel
KI5304 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, DC PNP, Schaltabstand 15 mm, quasibündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PUR-Kabel
KI5305 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, DC PNP, Schaltabstand 15 mm, quasibündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PUR-Kabel

StandardLine · M12-Steckverbindung · 3-Leiter

KI5306 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, DC NPN, Schaltabstand 25 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C
KI5307 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, DC PNP, Schaltabstand 25 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C
KI5308 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, DC NPN, Schaltabstand 25 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C
KI5309 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, DC PNP, Schaltabstand 25 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C
KI5310 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, DC PNP, Schaltabstand 15 mm, quasibündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C
KI5311 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, DC PNP, Schaltabstand 15 mm, quasibündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C
KG5306 - Kapazitiver Sensor, M18 x 1, DC NPN, Schaltabstand 15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C
KG5307 - Kapazitiver Sensor, M18 x 1, DC PNP, Schaltabstand 15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C
KG5308 - Kapazitiver Sensor, M18 x 1, DC NPN, Schaltabstand 15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C
KG5309 - Kapazitiver Sensor, M18 x 1, DC PNP, Schaltabstand 15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C
KG5310 - Kapazitiver Sensor, M18 x 1, DC PNP, Schaltabstand 10 mm, quasibündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C
KG5311 - Kapazitiver Sensor, M18 x 1, DC PNP, Schaltabstand 10 mm, quasibündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C

Zubehör · Montagezubehör

E10077 - Befestigungsschelle
E11048 - Befestigungsschelle, Umgebungstemperatur -25...85 °C
E11049 - Befestigungsschelle, Umgebungstemperatur -25...85 °C
E10737 - Befestigungswinkel
E11033 - Einbauadapter, 8 bar, Umgebungstemperatur -25...80 °C
E10076 - Befestigungsschelle
E11036 - Einbauadapter, 8 bar, Umgebungstemperatur -25...110 °C
E43900 - Einbauadapter, 8 bar, Umgebungstemperatur -25...80 °C
E43904 - Einbauadapter, 8 bar, Umgebungstemperatur -25...80 °C

Zubehör · IO-Link

AY1020 - IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle , 8 IO-Link-Ports / 10 digitale Eingänge / 2 digitale Ein- oder Ausgänge, IP 20, Umgebungstemperatur 0...70 °C
AL1010 - IO-Link Master mit Profibus-Schnittstelle, max. 8 IO-Link-Ports / max. 12 digitale Eingänge / max. 8 digitale Ausgänge, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...60 °C
AL1020 - IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle , max. 8 IO-Link-Ports / max. 12 digitale Eingänge / max. 8 digitale Ausgänge, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...60 °C
E30398 - Memory Plug, Parameterspeicher für IO-Link-Sensoren, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...60 °C, 2 x M12-Steckverbindung
QA0001 - LINERECORDER SENSOR (USB-Stick), Version 4.2, Software zur übersichtlichen On- und Offline-Parametrierung von IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter, Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten), IODD Import und Update von der ifm Hompage
E30390 - USB IO-Link Master, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten, Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s), für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Umgebungstemperatur -25...45 °C

Aktuelles Bulletin