Hotline 0800 88 80 33

Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System.

Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System.

Spieglein, Spieglein an der Wand...

  • Einseitige Verdrahtung, da Sender und Empfänger in einem Gehäuse integriert.
  • SIL nach IEC 61508 und PL nach ISO 13849.
  • Programmierung einfach über Verdrahtung, keine Software o.ä. erforderlich.
  • Standardisierter Anschluss durch 8-polige M12-Steckverbindung.
  • Applikationen mit Reichweiten bis 60 m realisierbar (Sender-Empfänger-Prinzip).
Ein Gehäuse, zwei Aufgaben
Im Gehäuse des Aktiv-Elements sind Sender und Empfänger integriert. Das Passiv-Element beherbergt die Reflektorspiegel. Der elektrische Anschluss befindet sich lediglich auf einer Seite, der des Aktiv-Elements. Dadurch spart der Anwender Zeit und damit Geld in puncto Verdrahtung.
Für extra große Bereichsüberwachung
Mittels bekanntem Sender-Empfänger-Prinzip überwachen nun Sicherheits-Lichtgitter Reichweiten bis 60 m.
Einfache Verdrahtung
Die Konfiguration erfolgt über die Belegung der 8-poligen M12-Steckverbindung. PC oder Software sind nicht notwendig. Funktionen wie EDM, Wiederanlauf oder eine externe Mutingfunktion lassen sich mühelos realisieren.
Applikationen:
Fördertechnik, Absicherung von Roboterzellen.

Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv/Passiv-System:
Typ 4 / SIL3 / PLe

OY901S - Sicherheits-Lichtgitter, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...6 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 510 mm
OY902S - Sicherheits-Lichtgitter, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...6 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 810 mm
OY903S - Sicherheits-Lichtgitter, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...6 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 910 mm

Sicherheits-Lichtgitter Sender/Empfänger mit Reichweite bis 60 m:
Typ 4 / SIL3 / PLe

OY951S - Sicherheits-Lichtgitter, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 8...30 m / 18...60 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 510 mm
OY952S - Sicherheits-Lichtgitter, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 8...30 m / 18...60 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 810 mm
OY953S - Sicherheits-Lichtgitter, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 8...30 m / 18...60 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 910 mm

Aktuelles Bulletin