Hotline 0800 88 80 33

Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen.

Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen.

Mit Sicherheit der Bademeister unter den Lichtgittern.

  • Sicherheits-Lichtvorhänge mit Schutzrohr und Schutzart IP 69K.
  • SIL nach IEC 61508 und PL nach ISO 13849.
  • Varianten mit Reichweiten von 5, 9 oder 15 m wählbar.
  • Resistent gegen Dampf- und Hochdruckreinigung.
  • Hygienegerecht und robust.
Hygienisch und sicher
Die neuen Sicherheits-Lichtvorhänge mit Schutzrohr und Schutzart IP 69K sind ohne Ecken und Kanten konstruiert. Sie besitzen Eigenschaften, die sowohl in hygienischen als auch robusten Applikationen gefordert werden. So bescheinigt zum Beispiel die ECOLAB-Zertifizierung eine ausgezeichnete Materialbeständigkeit in Reinigungsprozessen.
Zertifizierte Sicherhei
Die Sicherheits-Lichtvorhänge und -Lichtgitter sind nach den aktuellen Normen entwickelt und vom TÜV Süd zertifiziert. Sie entsprechen den Anforderungen Typ 2 / SIL 2 bzw. Typ 4 / SIL 3. Damit sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es um die Absicherung von Gefahrbereichen der Zugänge geht.
Applikationen:
Hygiene- und Nassbereiche, Lebensmittelindustrie.

Sicherheits-Lichtvorhänge: Typ 4 / SIL3 / PLe

OY403S - Sicherheits-Lichtvorhang, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...2 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 460 mm
OY405S - Sicherheits-Lichtvorhang, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...2 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 760 mm
OY407S - Sicherheits-Lichtvorhang, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...2 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 1060 mm

Sicherheits-Lichtvorhänge:Typ 2 / SIL2 / PLd

OY432S - Sicherheits-Lichtvorhang, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...3 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 310 mm
OY436S - Sicherheits-Lichtvorhang, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...3 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 910 mm
OY439S - Sicherheits-Lichtvorhang, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...3 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 1360 mm

Sicherheits-Lichtvorhänge:Typ 4 / SIL3 / PLe

OY441S - Sicherheits-Lichtvorhang, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...7 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 160 mm
OY447S - Sicherheits-Lichtvorhang, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...7 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 1060 mm
OY450S - Sicherheits-Lichtvorhang, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...7 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 1510 mm

Sicherheits-Lichtgitter: Typ 2 / SIL2 / PLd

OY411S - Sicherheits-Lichtgitter, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...3 m / 2...10 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 510 mm
OY412S - Sicherheits-Lichtgitter, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...3 m / 2...10 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 810 mm
OY413S - Sicherheits-Lichtgitter, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...3 m / 2...10 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 910 mm

Sicherheits-Lichtgitter: Typ 4 / SIL3 / PLe

OY421S - Sicherheits-Lichtgitter, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...7 m / 3...15 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 510 mm
OY422S - Sicherheits-Lichtgitter, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...7 m / 3...15 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 810 mm
OY423S - Sicherheits-Lichtgitter, mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur: -20...55 °C, Reichweite 0...7 m / 3...15 m, PVC-Kabel, Schutzfeldhöhe: 910 mm