Hotline 0800 88 80 33

Vor-Ort-Auswerteeinheit für den flexiblen Anschluss von Strömungssensoren.

Vor-Ort-Auswerteeinheit für den flexiblen Anschluss von Strömungssensoren.

Modulare Strömungsüberwachung für den Feldeinsatz.

  • Zum Anschluss von Sensoren mit großer Eintauchtiefe.
  • Anwendbar für Sensoren aus Keramik, V4A und Titan.
  • Messbereich dank Teach-Taste leicht skalierbar.
  • Strömungs- und Schaltpunktanzeige erfolgt mittels LED direkt vor Ort.
  • Verfügbar in DC und AC Varianten.
Hohe Flexibilität
Die Verbindung zwischen Auswerteeinheit und Sensor sowie die Versorgung erfolgen über standardisierte M12-Steckverbindungen. Damit kann eine Auswerte- und Anzeigeeinheit in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden, z.B. für verschiedene Eintauchtiefen und ein großes Spektrum von aggressiven Flüssigkeiten.
Einfache Bedienung und hohe Funktionalität
Der Abgleich der Strömung und die Einstellung der Schaltpunkte erfolgen per Tastendruck. Die Anzeige der Strömung und des Schaltpunktes werden über eine mehrfarbige LED-Anzeige dargestellt. Eine hohe Reproduzierbarkeit der Schaltpunkte bietet optimale Einsatzmöglichkeiten. Die elektronische Verriegelung der Einstellungen und Rücksetzung der Parameter auf Werkseinstellungen bieten zusätzliche Sicherheit.

Auswerteelektronik für Strömungssensoren der Baureihe SF

SR5900 - Auswerteeinheit für Strömungssensoren, Anschluss: 1 Sensor, Strömungs- und Leitungsüberwachung, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, M12-Steckverbindung
SR5906 - Auswerteeinheit für Strömungssensoren, Anschluss: 1 Sensor, Strömungs- und Leitungsüberwachung, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 1/2"-UNF Steckverbindung

Sensoren zum Anschluss an die Auswerteelektronik

SF5200 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung
SF5201 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung
SF6200 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Bauform für Klemmadapter, IP 67, M12-Steckverbindung
SF6201 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Bauform für Klemmadapter, IP 67, M12-Steckverbindung
SF2405 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung
SF3405 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung
SF5700 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung
SF5701 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung
SF5702 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung
SF5703 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung
SF5704 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung