Optische 3D-Füllstandmessung und Grenzstanderfassung

Optische 3D-Füllstandmessung und Grenzstanderfassung

3D-Sensoren mit PMD-Technologie

  • Kontinuierliche Messung nicht-ebener Oberflächen
  • Ermittelt Min-, Max- oder Mittelwerte
  • Einlernen von verschiedenen Behälterformen
  • Ausblendung von störenden Einbauten
  • Berührungslose Detektion von undurchsichtigen Medien, für Füllhöhen bis 10 m
Flexibel konfigurierbar
Das System erfasst solide, undurchsichtige Feststoffe und Schüttgüter in Behältern, Silos oder Bunkern bis zu einer Füllhöhe von 10 m. Auf Fördermitteln wie Gurtbänder kann die Beladehöhe, bei Paletten die Beladung mit dem O3D präzise erfasst werden.
Der Sensor ermittelt den Füllstand über einem definierten Hintergrund und übermittelt den Prozesswert entweder per Analogausgang oder digital und störsicher über die Ethernet-Prozess Schnittstelle. Alternativ lässt sich der O3D als Grenzstandschalter nutzen.
Das Messfeld des Sensors ist an die Behältergeometrie anpassbar. Über sogenannte „Ausschlussregionen” lassen sich z. B. Rührwerke oder andere Anbauteile ausblenden. Der Sensor ermöglicht es, Behälterformen wie Trichter, gerade oder konische Silos oder geneigte Förderbänder im Leerzustand einzulernen. Dadurch erhält man bei Schüttgütern den durchschnittlichen Füllstand, auch bei der Ausbildung von Schüttkegeln oder bei Trichterbildung.

PMD 3D-Sensoren · Bauform O3D · M12-Steckverbindung

O3D300 - 3D Sensor, Geräteschnittstellen: Digital Ein-/Ausgang; Analog Ausgang; Ethernet Öffnungswinkel 40° x 30° (horizontal x vertikal) Bildauflösung 176 x 132 Pixel PMD 3D ToF (Time of Flight) Sensor zur - Objektvermessung - Vollständigkeitsüberwachung - Füllstandsüberwachung - Abstandsüberwachung - Volumenüberwachung, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12-Steckverbindung
O3D302 - 3D Sensor, Geräteschnittstellen: Digital Ein-/Ausgang; Analog Ausgang; Ethernet Öffnungswinkel 60° x 45° (horizontal x vertikal) Bildauflösung 176 x 132 Pixel PMD 3D ToF (Time of Flight) Sensor zur - Objektvermessung - Vollständigkeitsüberwachung - Füllstandsüberwachung - Abstandsüberwachung - Volumenüberwachung, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12-Steckverbindung
O3D310 - 3D Sensor, Geräteschnittstellen: Digital Ein-/Ausgang; Analog Ausgang; Ethernet Öffnungswinkel 40° x 30° (horizontal x vertikal) Bildauflösung 176 x 132 Pixel PMD 3D ToF (Time of Flight) Sensor zur - Objektvermessung - Vollständigkeitsüberwachung - Füllstandsüberwachung - Abstandsüberwachung - Volumenüberwachung, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12-Steckverbindung
O3D312 - 3D Sensor, Geräteschnittstellen: Digital Ein-/Ausgang; Analog Ausgang; Ethernet Öffnungswinkel 60° x 45° (horizontal x vertikal) Bildauflösung 176 x 132 Pixel PMD 3D ToF (Time of Flight) Sensor zur - Objektvermessung - Vollständigkeitsüberwachung - Füllstandsüberwachung - Abstandsüberwachung - Volumenüberwachung, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12-Steckverbindung

Montagezubehör

E3D301 - Montageset, Klemmzylindermontage, Typ Smart Camera
E3D302 - Kühlkörper, Kühlkörper Wärmeleitplatte Typ Smart Camera
E3D304 - Kühlkörper, Doppelter Kühlkörper Wärmeleitplatte Typ Smart Camera
E3D303 - Wärmeleitplatte, Wärmeleitplatte Typ Smart Camera

Verbindungstechnik

E11898 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, Gekreuztes Patchkabel, IP 67 / IP 42, Umgebungstemperatur -25...70 °C, 2 m PVC-Kabel
E21138 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, Kontakte vergoldet, IP 67, Umgebungstemperatur -20...90 °C, 2 m PVC-Kabel abgeschirmt
E11950 - Kabeldose, gerade, halogenfrei, IP 68, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 2 m PUR-Kabel