Hotline 0800 88 80 33

Neues sicheres AS-i Ausgangsmodul.

Neues sicheres AS-i Ausgangsmodul.

Dezentrale Ansteuerung von sicheren Aktuatoren.

  • AS-i SmartLine – sicheres Ausgangsmodul für den Schaltschrank.
  • 1 sicherer zwangsgeführter Relaisausgang.
  • 4 nicht sichere Eingänge.
  • Sichere dezentrale Ansteuerung von Aktuatoren über AS-Interface.
  • Zertifizierung nach EN 954-1/SC 4, IEC 61508/SIL3 und EN ISO13849-1/PLe.
Sicheres AS-i Ausgangsmodul
Das neue, sichere AS-i SmartLine Safety at Work Ausgangsmodul ermöglicht den Anschluss von sicheren Aktuatoren an AS-Interface. Die Ansteuerung des sicheren AS-i Ausgangsmoduls erfolgt mit einem der zwei zur Auswahl stehenden AS-i Sicherheitsmonitore. Mit der anwendungsnahen Konfigurations- und Diagnosesoftware ASIMON V3.0 erfolgt die Zuordnung und Verknüpfung der sicherheitsrelevanten Buskomponenten übersichtlich und schnell in neuer Funktionsplandarstellung unter Windows.

SmartLine-Modul

AC030S - Sicheres aktives AS-i Ausgangsmodul, SIL 3 gemäß EN 62061, IEC 61508 / SIL 3 und EN ISO 13849 - 1 / PL e, zur sicheren Ansteuerung von Aktuatoren, IP 20, Combicon

AS-i Sicherheitsmonitor

AC031S - AS-i Sicherheitsmonitor, Erweiterte Funktionalität und integriertem sicheren Slave zur Ansteuerung eines sicheren AS-i Ausgangs, 1-kanalig , Steuerungskategorie 4 gemäß EN954-1, IEC 61508 / SIL 3 und EN ISO 13849 - 1 / PL e, Konfiguration und Inbetriebnahme mittels Konfigurationssoftware ASIMON V3.0, IP 20, Umgebungstemperatur -20...60 °C
AC032S - AS-i Sicherheitsmonitor, Erweiterte Funktionalität und integriertem sicheren Slave zur Ansteuerung eines sicheren AS-i Ausgangs, 2-kanalig , Steuerungskategorie 4 gemäß EN954-1, IEC 61508 / SIL 3 und EN ISO 13849 - 1 / PL e, Konfiguration und Inbetriebnahme mittels Konfigurationssoftware ASIMON V3.0, IP 20

Zubehör

E7040S - AS-i Safety at Work, Programmiersoftware für AS-i-Sicherheitsmonitor AC001S / AC002S / AC003S / AC004S / AC031S / AC032S, Programmiersoftware ASIMON, Version 3.0, Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose des AS-i Sicherheitsmonitors
E7001S - Verbindungskabel PC / AS-i-Sicherheitsmonitor, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel
E70230 - Combicon Stecker, mit Schraubklemmen 4polig, Verpackungseinheit: 6 Stück

Aktuelles Bulletin