Hotline 0800 88 80 33

Familienzuwachs bei den MID-Durchflusssensoren.

Familienzuwachs bei den MID-Durchflusssensoren.

Mit Durchflussmengen-, Gesamtmengen- und Temperaturanzeige.

  • Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik.
  • Geeignet für leitfähige Medien ab 20 μS/cm, Durchflussmenge bis 100 l/min.
  • Auch mit EPDM-Dichtung für Trinkwasserapplikationen erhältlich.
  • Verschiedene Prozessadaptionen über Adapter möglich.
  • 4-stellige alphanumerische LED-Anzeige zur Darstellung der Einheiten.
Messverfahren
Der Durchflusssensor basiert auf dem Faraday’schen Induktionsprinzip. Das in einem Magnetfeld, durch ein Rohr fließende, leitfähige Medium erzeugt eine Spannung, die proportional zur Geschwindigkeit, bzw. der Durchflussmenge ist.
Gerätefunktion
Über Elektroden wird diese Spannung abgegriffen und in einer Auswerteelektronik aufbereitet. Analog-, Binär- und Impulsausgang bieten vielfältige Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung der Messdaten. Durch die flexible Tasten-Programmierung lässt sich der Durchflusssensor an unterschiedliche Gegebenheiten anpassen. Die Montage des Sensors erfolgt über Adapter. Eine hohe Schutzart und ein robustes, kompaktes Gehäuse zeichnen zudem den Sensor im Feld aus.
Einsatzbereich:
Leitfähige, flüssige Medien (Leitfähigkeit: 20 µS/cm / Viskosität: < 70 mm2/s bei 40 °C)

M12-Steckverbindung · DC PNP/NPN · mit Display · FKM-Dichtungen

SM6000 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,10...25,00 l/min / 0,005...1,500 m³/h, Schaltpunkt: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, Prozessanschluss: G½ flachdichtend
SM7000 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, Schaltpunkt: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, Prozessanschluss: G¾ flachdichtend
SM8000 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, Schaltpunkt: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, Prozessanschluss: G 1 flachdichtend

M12-Steckverbindung · DC PNP/NPN · mit Display · EPDM-Dichtungen

SM6100 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,10...25,00 l/min / 0,050...1,500 m³/h, Schaltpunkt: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, Prozessanschluss: G½ flachdichtend
SM7100 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, Schaltpunkt: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, Prozessanschluss: G¾ flachdichtend
SM8100 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, Schaltpunkt: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, Prozessanschluss: G 1 flachdichtend

M12-Steckverbindung · DC · mit Display · FKM-Dichtungen

SM6004 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, 2 Ausgänge OUT1 = Analogsignal Temperatur OUT2 = Analogsignal Durchfluss Messbereich 0,1...25 l/min, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,1...25,00 l/min / 0,03...6,60 gpm, Prozessanschluss: G½ flachdichtend
SM7004 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, 2 Ausgänge OUT1 = Analogsignal Temperatur OUT2 = Analogsignal Durchfluss Messbereich 0,2...50 l/min, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...50,0 l/min / 0,02...13,22 gpm, Prozessanschluss: G¾ flachdichtend
SM8004 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, 2 Ausgänge OUT1 = Analogsignal Temperatur OUT2 = Analogsignal Durchfluss Messbereich 0,2...100 l/min, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...100,0 l/min / 0,10...26,40 gpm, Prozessanschluss: G 1 flachdichtend

M12-Steckverbindung · DC · ohne Display · FKM-Dichtungen

SM6050 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Analogausgang 4...20 mA Messbereich 0...25 l/min Anschluss an Rohrleitung durch Adapter, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0...25 l/min, Prozessanschluss: G½ flachdichtend
SM7050 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Analogausgang 4...20 mA Messbereich 0...50 l/min Anschluss an Rohrleitung durch Adapter, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0...50 l/min, Prozessanschluss: G¾ flachdichtend
SM8050 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Analogausgang 4...20 mA Messbereich 0...100 l/min Anschluss an Rohrleitung durch Adapter, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0...100 l/min, Prozessanschluss: G 1 flachdichtend