Hotline 0800 88 80 33

ClassicLine: Neue AS-i Module mit Schnellmontagetechnik.

ClassicLine: Neue AS-i Module mit Schnellmontagetechnik.

Montagesicherheit, hohe Schutzart und schnelle Montage.

  • A/B-Slave mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen.
  • Digitale Ein- und Ausgangsmodule.
  • Module mit 1 Ampere-Ausgang und 2 Ampere-Ausgängen.
  • Werkzeuglose Montage.
  • Drei frei wählbare Drehrichtungen des Flachkabels
Einführung
Die ClassicLine-Module für den Feldeinsatz überzeugen durch eine neuartige Montagetechnik. Diese Technik garantiert eine werkzeuglose und schnelle Montage mit gleichzeitig hoher Montagesicherheit.
Besondere Eigenschaften
  • schnelle Montage von Ober- und Unterteil
  • hohe Montagesicherheit
  • Demontage nur mit einem Werkzeug möglich
  • Einlegen des Flachkabels aus 3 verschiedenen Richtungen möglich
  • hohe Schutzart
  • Leuchtstarke LEDs für Zustand und Diagnose
Vorteile und Kundennutzen
Das Einlegen des Flachkabels kann von drei verschiedenen Richtungen aus erfolgen. Ober- und Unterteil werden nicht mehr wie bisher mit vier Schrauben montiert, sondern mittels eines Schiebers verriegelt. Das gewährleistet eine schnelle Montage und hohe Montagesicherheit. Alle Bedien- und Anzeigeelemente sind auf dem Frontdisplay angeordnet. Die Leuchtdioden sind dank hoher Leuchtstärke besonders gut zu erkennen. Sie zeigen Signalzustände, Betriebsspannungen und Fehlerzustände an.
Zusatzdiagnose
Die FAULT-LED am Modul ermöglicht dem Anwender eine exakte Fehlerlokalisierung. Eine rot blinkende LED signalisiert einen Peripheriefehler und deutet auf einen Kurzschluss der Sensorversorgung oder auf eine Überlast des Ausgangs hin. Ein Kommunikationsfehler hingegen wird durch rotes Dauerlicht signalisiert. Neben diesen schon bekannten LEDs wird bei digitalen Ausgangsmodulen nun zusätzlich der logische Zustand der SPS-Ausgänge per LED dargestellt.
Inbetriebnahme
Die Adressierung des Moduls kann spannungslos vor der Montage oder im montierten und verdrahteten Zustand über die implementierte Adressierbuchse erfolgen. Lediglich das bekannte Adressiergerät AC1144 sowie das Adressierkabel E70213 werden hierfür benötigt.

AC5200 - ClassicLine-Verteilermodul, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
AC5203 - Aktives ClassicLine-Modul, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
AC5204 - Aktives ClassicLine-Modul, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
AC5208 - Aktives ClassicLine-Modul, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
AC5209 - Aktives ClassicLine-Modul, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
AC5210 - Aktives ClassicLine-Modul, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
AC5211 - Aktives ClassicLine-Modul, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Digitale Ein- und Ausgänge (2 A), IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
AC5212 - Aktives ClassicLine-Modul, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Digitale Ein- und Ausgänge (2 A), IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
AC5213 - Aktives ClassicLine-Modul, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
AC5214 - Aktives ClassicLine-Modul, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
AC5215 - Aktives ClassicLine-Modul, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
AC5235 - Aktives ClassicLine-Modul, Nur für den Betrieb mit AS-i Mastern Profil M4, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Version 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C