Hotline 0800 88 80 33

Der neue Multicode Reader mit Infrarot-Beleuchtung.

Der neue Multicode Reader mit Infrarot-Beleuchtung.

Verbesserte Funktionen für alle ifm Multicode Reader.

  • Neue Optimierungsparameter für 1D-Barcodes.
  • Einstellbarer Code-Vergleicher im Sensor.
  • Erweiterte Barcode Bibliothek jetzt mit RSS-1D-Barcodes.
  • Bildübertragung per Prozessschnittstelle.
  • Auswahl der Qualitätsparameter nach ISO / IEC 15415 und 16022.
Drehlagenunabhängiges Lesen
Unabhängig von der Ausrichtung und der Anzahl der Codes dekodieren die Hochleistungsalgorithmen automatisch 1D- oder 2D-Codes. Die Optimierungsparameter für 1D-Codes wurden erweitert.
Code-Vergleicher-System im Sensor
Durch eine einstellbare selektive Code-Identifizierung und -Vergleich im Sensor kann eine aufwendige Anwendungsprogrammierung entfallen. So lassen sich z.B. eine bestimmte Anzahl von Zeichen innerhalb eines Codes überprüfen.
Upgrade
Neue Funktionen sind die Ausgabe der Codeposition über Prozessschnittstelle, einstellbare Gesamt-Qualitätsparameter, individuelle Beleuchtungseinstellungen jeder Konfiguration in einer Gruppe, integrierter Fehlerbildspeicher und Zugriffsschutz mit Passwort.
Sensorart
CMOS-Bildsensor S/W, VGA-Auflösung 640 x 480
Anwendung
Der Multicode Reader findet in der Industrie ein breites Anwendungsspektrum. Von der Produktverfolgung, Produktionssteuerung bis hin zur Produktidentifikation sind seine Einsatzgebiete:
  • Automobilindustrie
  • Herstellung von Solaranlagen
  • Lebensmittelindustrie
  • Fördertechnik
  • Werkzeugmaschinen
  • Druckmaschinen
Dazu erlauben die standardisierten Prozessschnittstellen RS232, Ethernet TCP/IP und EtherNet/IP eine schnelle und einfache Integration in die industrielle Steuerungstechnik.

Rotlicht

O2I100 - Multicode Reader, Max. Bildfeldgröße: 68 x 50 mm integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig
O2I102 - Multicode Reader, Max. Bildfeldgröße: 140 x 100 mm integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig

Infrarot

O2I101 - Multicode Reader, Max. Bildfeldgröße: 68 x 50 mm integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig
O2I103 - Multicode Reader, Max. Bildfeldgröße: 140 x 100 mm integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig

Rotlicht

O2I104 - Multicode Reader, Max. Bildfeldgröße: 400 x 300 mm integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig

Infrarot

O2I105 - Multicode Reader, Max. Bildfeldgröße: 400 x 300 mm integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig

Zubehör

E2I200 - Bediensoftware, für Multicode Reader, Applikationsspezifische Konfigurationen anlegen und verwalten Monitor-Modus für Einricht- und Servicezwecke Service-Reports für statistische Auswertungen
E2D110 - Montageset, Klemmzylindermontage