Hotline 0800 88 80 33

Mit Sicherheit Metall erkennen.

Mit Sicherheit Metall erkennen.

Sicherer Zustand wird bei Bedämpfung erreicht.

  • Induktiver Sicherheitssensor ohne magnetischem oder codiertem Betätiger.
  • 2 OSSD-Ausgänge zum Anschluss an ein Sicherheitsrelais oder -SPS.
  • Diagnose verschiedener Betriebszustände durch LED Anzeige.
  • Einfache Integration in die Maschine durch bündige Montage.
  • Zertifiziert nach ISO 13849-1 PL d, IEC 61508 SIL 2 und IEC 62061 SIL cl2.
Applikationen
Die Sicherheitsfunktion des Sensors erlaubt dem Anwender, einige Applikationen einfacher als bisher zu lösen. Befindet sich kein Metall im Sensorfeld, werden die Ausgänge freigegeben. Befindet sich Metall im Sensorfeld, werden die Ausgänge sicher abgeschaltet.
Beispiel Kranbahnüberwachung
Ein Sicherheitssensor überwacht die Position des Krans auf der Schiene. Bislang wurde der Sensor über den gesamten Verfahrweg bedämpft, nur an den Halte-Positionen war der Sensor entdämpft. Dieser neue Sicherheitssensor erlaubt es, nur am Anfang und Ende der Kranbahn ein Bedämpfungselement zu montieren. Das spart Material- und Montagekosten. Induktive Sicherheitsapplikationen sind spezielle Anwendungen, die eine berührungslose und sichere Erkennung eines metallischen Gegenstandes verlangen.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion 2 PNP NO (OSSD)

GG851S - Induktiver Sicherheitssensor, Freigabezone: 10 mm, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung

Auswerteeinheit

G1501S - Sicherheitsschaltgerät, Steckleiste Phoenix Contact MSTBO, Zum Anschluss von elektronischen und mechanischen Sicherheitsschaltgebern und zum Einsatz als Zweihandschaltung, IP 20, Umgebungstemperatur -25...55 °C, Combicon Stecker mit Schraubklemmen
G1503S - Sicherheitsschaltgerät, Steckleiste Phoenix Contact MSTBO, Zum Anschluss von elektronischen und mechanischen Sicherheitsschaltgebern und zum Einsatz als Zweihandschaltung, IP 20, Umgebungstemperatur -25...55 °C, Combicon Stecker mit Schraubklemmen
G1502S - Sicherheitsschaltgerät, Steckleiste Phoenix Contact MSTBO, Zum Anschluss von elektronischen und mechanischen Sicherheitsschaltgebern und zum Einsatz als Zweihandschaltung, IP 20, Umgebungstemperatur -25...55 °C, Combicon Stecker mit Schraubklemmen

Steckverbindungen und -verteiler

EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC002 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC005 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel

Aktuelles Bulletin