Hotline 0800 88 80 33

MAXIpower im MINIformat. Jetzt auch mit Laserklasse 1.

MAXIpower im MINIformat. Jetzt auch mit Laserklasse 1.

Lasertechnologie für die Montage- und Handlingstechnik.

  • Hohe Präzision: auch kleinste Objekte bis 0,8 mm werden sicher erkannt.
  • Hohe Schaltfrequenz bis 2000 Hz für schnelle Prozesse.
  • Optik frontal oder seitlich mit diversen Befestigungsmöglichkeiten.
  • Präzise Hintergrundausblendung für eine sichere Funktion.
  • Umfangreiches Zubehör, z.B. Montage- und Feinjustageeinheit.
Hohe Präzision und Laserschutzklasse 1
Die Sensoren erfassen kleinste Objekte bis zu einem Durchmesser von nur 0,8 mm. Erweiterte Einsatzmöglichkeiten dieser hochgenauen, kleinen und bewährten Bauform bietet jetzt ein Laser der Schutzklasse 1 (EN 60825).
Außergewöhnliches Preis- / Leistungsverhältnis
Mit den Lasersensoren der Bauform OJ ist die Entscheidung für Lasergeräte keine Frage des Preises mehr.
Einfache Ausrichtung und Montage
Der auf dem Objekt sichtbare Laserlichtfleck erleichtert die Ausrichtung der Sensoren, die zudem durch umfangreiche Befestigungskomponenten innerhalb kürzester Zeit montiert sind.
Applikationen
Für Applikationen, die eine hohe Genauigkeit erfordern. Erfassung kleinster Objekte oder Objekthöhen.

Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung · M8-Steckverbindung · 4-Leiter DC PNP

OJ5152 - Reflexlichttaster, Elektronisches Schloss, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, LASER-Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Externe Teach-Funktion, frontale Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °CTastweite: 0,015...0,2 m, M8-Steckverbindung
OJ5154 - Reflexlichttaster, Elektronisches Schloss, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, LASER-Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Externe Teach-Funktion, seitliche Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °CTastweite: 0,015...0,2 m, M8-Steckverbindung
OJ5158 - Reflexlichttaster, Elektronisches Schloss, Externe Teach-Funktion, Hintergrundausblendung, LASER-Reflexlichttaster, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, seitliche Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °CTastweite: 0,007...0,15 m, M8-Steckverbindung

Reflexlichtschranke mit Polfilter · M8-Steckverbindung · 4-Leiter DC PNP

OJ5114 - Reflexlichtschranke, Elektronisches Schloss, LASER-Reflexlichtschranke, Polfilter, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Externe Teach-Funktion, frontale Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...8 m, M8-Steckverbindung
OJ5136 - Reflexlichtschranke, Elektronisches Schloss, LASER-Reflexlichtschranke, Polfilter, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Externe Teach-Funktion, seitliche Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...8 m, M8-Steckverbindung

Einweglichtschranke – Sender · M8-Steckverbindung

OJ5138 - Einweglichtschranke, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, seitliche Optik, DC, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...15 m, M8-Steckverbindung
OJ5141 - Einweglichtschranke, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, seitliche Optik, DC, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...1 m, M8-Steckverbindung

Einweglichtschranke – Empfänger · M8-Steckverbindung · 4-Leiter DC PNP

OJ5139 - Einweglichtschranke, Elektronisches Schloss, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Externe Teach-Funktion, seitliche Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...15 m, M8-Steckverbindung
OJ5142 - Einweglichtschranke, Elektronisches Schloss, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Externe Teach-Funktion, seitliche Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...1 m, M8-Steckverbindung

Aktuelles Bulletin