Hotline 0800 88 80 33

Das erste vollelektronische Kontaktmanometer...

Das erste vollelektronische Kontaktmanometer...

…jetzt auch mit G 1/2 Manometeranschluss und zusätzlichen Messbereichen.

  • Sicherer Betrieb durch optimale Ablesbarkeit und elektronische Zeigeranzeige.
  • Verdrehbares Display mit LED-Bargraph zur Anzeige der Schaltpunkte.
  • Über LED-Anzeige und optische Tasten programmierbare Ausgangsfunktionen.
  • G 1/2 Manometeranschluss oder frontbündiger G 1 Prozessanschluss.
  • Zusätzliche Druckbereiche: 100 bar, 250 bar, 400 bar.
Elektronisches "Kontaktmanometer" PG
In der Industrie sind angesichts der guten Ablesbarkeit häufig mechanische Kontaktmanometer anzutreffen. Das elektronische "Kontaktmanometer" der Serie PG verbindet die gute Ablesbarkeit einer Manometeranzeige mit den Vorteilen eines elektronischen Drucksensors, zum Beispiel der programmierbare Schalt- und Analogausgang (skalierbar), die hohe Überlastfestigkeit sowie die integrierte Temperaturkompensation. Der LED-Bargraph zeigt Schalt- und Rückschaltpunkte, Tendenz und falls vorhanden, die Grenzen dynamischer Druckschwankungen an. Die Zeigeransteuerung wird über einen Schrittmotor realisiert, wie er sich vielfach im Automobil (Tachometer) bewährt hat. Im spannungslosen Zustand ist der Zeiger nicht sichtbar.

Manometer mit G 1/2 Prozessanschluss · Ausgangsfunktion PNP/NPN Öffner / Schließer + Analogausgang programmierbar

PG2450 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -20...80 °C, Messbereich: 0...400 bar, M12-Steckverbindung
PG2451 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -20...80 °C, Messbereich: 0...250 bar, M12-Steckverbindung
PG2452 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -20...80 °C, Messbereich: 0...100 bar, M12-Steckverbindung
PG2453 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -20...80 °C, Messbereich: -1...25 bar, M12-Steckverbindung
PG2454 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -20...80 °C, Messbereich: -1...10 bar, M12-Steckverbindung
PG2455 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -20...80 °C, Messbereich: -1...4 bar, M12-Steckverbindung
PG2456 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -20...80 °C, Messbereich: -0,13...2,5 bar, M12-Steckverbindung
PG2457 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -20...80 °C, Messbereich: -0,05...1 bar, M12-Steckverbindung
PG2458 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -20...80 °C, Messbereich: -0,01...0,25 bar, M12-Steckverbindung
PG2489 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -20...80 °C, Messbereich: -0,01...0,1 bar, M12-Steckverbindung

Aktuelles Bulletin