Kompakter Drucksensor für Applikationen im Bereich Robotik und Handling.
Frischer Wind in der Pneumatik.
- Abgeschrägtes Display für gute Ablesbarkeit und Bedienung.
- Zweifarbige Anzeige zur Darstellung des Schaltzustandes.
- Einfache Montage durch integrierte Montagebohrungen und Zubehör.
- Zwei programmierbare Schaltausgänge oder ein Schalt- und Diagnoseausgang.
- Druckbereich -1...1 bar oder -1...10 bar.
Drucksensor PQ – für Pneumatikapplikationen
Die neuen Drucksensoren der Serie PQ basieren auf einem piezoresistiven Messelement und zeichnen sich durch ein extrem kompaktes Gehäuse und vielfältige Einsatzmöglichkeiten aus. Die Geräte messen in Pneumatikapplikationen präzise den Druck im Unter- und Überdruckbereich. Die Siliziummesszelle ist unempfindlich gegen Flüssigkeiten (z.B.Kondenswasser) und Ablagerungen, welche sich im System befinden könnten.
Technische Details
Die verwendete Siliziummesszelle garantiert eine hohe Überlastfestigkeit sowie eine Genauigkeit von < ± 0,5 %. Der Sensor lässt sich über zwei Drucktaster programmieren. Die zweifarbige, vierstellige Anzeige unterstützt hierbei und zeigt zudem bei Normalbetrieb den Systemdruck auch von Weitem sichtbar an.
![]() | E37340 - Hutschienenclip | |
![]() | E37350 - Adapter | |
![]() | E37360 - T-Rohr-Montageset, mit Reduzieradapter G1/2 - G1/8, Adapter R1/8 - R1/8 drehbar,Dichtung G1/2 |