Hotline 0800 88 80 33

Kapazitiver Sensor reduziert Variantenvielfalt.

Kapazitiver Sensor reduziert Variantenvielfalt.

Mit einem Tastendruck einsatzbereit.

  • Einfacher Abgleich in der Applikation mittels Tastendruck.
  • Automatisches Erkennen von PNP- oder NPN-Ausgangslasten.
  • Schließer- / Öffnerfunktion frei wählbar.
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes.
  • Einfache Montage mittels Befestigungsbändern.
Anwendung:
Kapazitive Sensoren erfassen Schüttgüter oder Flüssigkeiten durch nichtmetallische Materialien. Die kapazitiven Sensoren der Baureihe KQ lassen sich entweder auf einer planen Fläche oder mittels Halter und Kabelbindern an Rohren befestigen. Mittels optionalem Zubehör lassen sich die Sensoren flexibel und damit zeitsparend in unterschiedlichste Anwendungen integrieren.
Inbetriebnahme:
Das neue Bedienkonzept ermöglicht den Abgleich und das Einstellen der Ausgangsfunktion mit einem Tastendruck. Die automatische Lasterkennung vereinfacht den Anschluss an die marktüblichen Steuerungen.

Bauform 48x20x14 - nichtbündiger Einbau - 2m PVC Kabel

KQ6001 - Kapazitiver Sensor, Automatische Erkennung PNP/NPN , 1x open collector mit automatischer Lasterkennung (DC PNP oder DC NPN), Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PVC-Kabel
KQ6002 - Kapazitiver Sensor, 1x open collector DC PNP, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PVC-Kabel

Bauform 48x20x14 - nichtbündiger Einbau - Kabelstecker M8

KQ6003 - Kapazitiver Sensor, Automatische Erkennung PNP/NPN , 1x open collector mit automatischer Lasterkennung (DC PNP oder DC NPN), Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PVC-Kabel, mit AS-Stecker
KQ6004 - Kapazitiver Sensor, 1x open collector DC PNP, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PVC-Kabel, mit AS-Stecker

Bauform 48x20x14 - nichtbündiger Einbau - Kabelstecker M12

KQ6005 - Kapazitiver Sensor, 1x open collector DC PNP, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PVC-Kabel, mit M12-Steckverbindung

Zubehör:

E12153 - Montageadapter für Flächenmontage
E12154 - Montageadapter für Flächenmontage
E11099 - Montageadapter
E10880 - Befestigungsband, Länge 760 mm

Steckverbindungen und Verteiler:

EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC002 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
E11974 - Verbindungskabel, gerade / gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 68, Umgebungstemperatur -25...85 °C, 0,3 m PUR-Kabel
E12155 - Verbindungskabel, gerade / gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 0,2 m PUR-Kabel