Hotline 0800 88 80 33

IO-Link Memory Plug – Datenhaltung im Miniaturformat.

IO-Link Memory Plug – Datenhaltung im Miniaturformat.

Schnelle und einfache Parametrierung von IO-Link Sensoren.

  • Sensordaten komfortabel kopieren und sichern.
  • Universell einsetzbar für IO-Link Sensoren.
  • Beliebig oft beschreibbar.
  • ecolink M12-Steckverbindungen.
Applikation
Der Memory Plug kommt überall dort zum Einsatz, wo Sensordaten kopiert oder gesichert werden sollen. Dies könnte zum Beispiel beim Austausch eines defekten Gerätes der Fall sein oder beim Einbau mehrerer Sensoren mit den gleichen Parametereinstellungen. Der Memory Plug liest und speichert die Daten eines angeschlossenen IO-Link Sensors. Schließt der Anwender danach einen typgleichen Sensor mit Werkseinstellung an, so wird der Datensatz aus dem Speicher des Memory Plugs in den neuen Sensor kopiert.
Vorteile
Der Einsatz des Memory Plugs erspart Zeit, die zum erneuten Programmieren des Sensors nötig wäre. Außerdem werden durch die Kopie der Daten Fehler bei der Neuparametrierung vermieden. Weitere Vorteile des Memory Plug finden Sie hier (PDF Datei 354 kB).
Funktionalität
Beim Memory Plug ist durch einen automatischen Parameteraustausch ein einfaches Sichern oder Kopieren von Parametern möglich. Dazu wird der Memory Plug in die Versorgungs- und Schaltausgangsleitung eines Devices eingefügt. Beim Anschalten der Versorgungsspannung oder Anstecken eines Devices an den versorgten Memory Plug erfolgt der Datenaustausch selbsttätig. Ist der Memory Plug unbeschrieben, speichert er die Daten eines angeschlossenen Sensors automatisch, inklusive Typ. Anschließend können die gespeicherten Daten auf beliebig viele Sensoren des gleichen Typs (= gleiche Device-ID) übertragen werden. Des Weiteren lässt sich der Memory Plug mit einem Schreibschutz versehen, der über den FDT-Container wieder entfernt werden kann. Daneben kann der Memory Plug über den FDT-Container beschrieben und gesperrt werden. Mit dem als Zubehör erhältlichen Teachtaster können auch ohne PC der Schreibschutz aktiviert oder deaktiviert sowie die Werkseinstellung wieder hergestellt werden.

Weitere Informationen zur Benutzung sind dieser Präsentation zu entnehmen (PDF Datei 1.030 kB).

IO-Link Memory Plug

E30398 - Memory Plug, Parameterspeicher für IO-Link-Sensoren, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...60 °C, 2 x M12-Steckverbindung

Zubehör

E30080 - Netzteil, IP 40 (1) / IP 67 (2), M12-Steckverbindung
E30396 - IO-Link-Interface, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit DTM-Spezifikation, Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4800 und 38400 Bit/s) EPS-Protokoll (19200 Bit/s), enthält Software ifm Container (E30110)
EVC010 - Verbindungskabel, gerade / gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 0,3 m PUR-Kabel
EVC013 - Verbindungskabel, gerade / gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
E30405 - Teachtaster, für Sensoren PP0xE, PP052x, PP755x, für Memory Plug (E30398), IP 40, PUR-Kabel