Hotline 0800 88 80 33

Induktive Schlitzsensoren – klein, günstig und vielseitig.

Induktive Schlitzsensoren – klein, günstig und vielseitig.

Präzise Positionsabfrage für Messgeräte und Instrumente.

  • Standardisiertes Gehäuse zur einfacheren Integration.
  • Abnahmen nach ATEX und IECEx.
  • Namur-Schnittstelle.
  • Großer Temperaturbereich.
Einsatzgebiete
Applikationen für Schlitzsensoren finden sich bei Messgeräten oder Instrumenten für Druck- und Durchflussmessungen. Die Sensoren sind individuell montierbar und ermöglichen ein verschleißfreies und berührungsloses Schalten. Die Bedämpfungselemente können aus unterschiedlichen Materialien bestehen.
Typische Anwendungen
In Zählwerken bedämpft eine Schlitzscheibe den Sensor. Bei Zeigerwerken schaltet der Sensor beim Eintauchen der Steuerfahne.
Varianten
Die neuen induktiven Schlitzsensoren sind Zugelassen für den ATEX-Bereich Gas und Staub der Kategorie 1. Die Sensoren können außerhalb des ATEX-Bereiches mit 24 V betrieben werden.
Applikationen:
Armaturen, Messgeräte, Ventilboxen.

2-Leiter DC PNP · ATEX-Kategorie II 1 D, 1 G · Schutzart IP 67 · Schutzklasse III

N7S20A - Schlitzsensor, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1D, Gruppe II, Kategorie 1G, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten U = 15V / I = 50mA / P = 120mW, IP 67, Umgebungstemperatur -40...100 °C, PTFE-Litze
N7S21A - Schlitzsensor, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1D, Gruppe II, Kategorie 1G, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten U = 15V / I = 50mA / P = 120mW, IP 67, Umgebungstemperatur -40...100 °C, PTFE-Litze, mit DUBOX-Stecker, (FCI-Steckergehäuse Typ Dubox 65240-003LF, FCI-Buchsenkontakt Typ Dubox 76347-301LF)
N7S23A - Schlitzsensor, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1D, Gruppe II, Kategorie 1G, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten U = 15V / I = 50mA / P = 120mW, IP 67, Umgebungstemperatur -40...100 °C, PTFE-Litze

Zubehör: Schaltverstärker mit ATEX-Zulassung

N0033A - Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/EG (ATEX), ATEX-Zulassung Gruppe II, Kategorie (1) G D, IP 20, Umgebungstemperatur -20...60 °C, Klemmen bis 2,5 mm²
N0532A - Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/EG (ATEX), ATEX-Zulassung Gruppe II, Kategorie (1) G D, IP 20, Umgebungstemperatur -20...60 °C, Klemmen bis 2,5 mm²
N0534A - Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/EG (ATEX), ATEX-Zulassung Gruppe II, Kategorie (1) G D, IP 20, Umgebungstemperatur -20...60 °C, Klemmen bis 2,5 mm²
N0530A - Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/EG (ATEX), ATEX-Zulassung Gruppe II, Kategorie (1) G D, IP 20, Umgebungstemperatur -20...60 °C, Klemmen bis 2,5 mm²

Aktuelles Bulletin