Hotline 0800 88 80 33

Induktive Ganzmetallsensoren: Einfach unschlagbar!

Induktive Ganzmetallsensoren: Einfach unschlagbar!

Extrem widerstandsfähig und überzeugend im Preis in den Bauformen M8-M30.

  • Ideal für Applikationen in der Metallverarbeitung.
  • Geräte- und Steckverbinder: Abgestimmt für den Einsatz in Ölen.
  • Starke aktive Fläche hält Schlägen stand.
  • Vibrations- und schockfest.
  • Gelasertes Typenschild: dauerhaft lesbar.
Materialien
Beim Gehäuse besteht sowohl das Gewinderohr als auch die Stirnfläche aus Edelstahl.
Öle und Kühlschmiermittel
Diese setzen den installierten Maschinenkomponenten schwer zu. Die O-Ringdichtung aus Viton kombiniert mit der passenden ecolink-Steckverbindung bietet höchsten Schutz gegen Funktionsstörungen.
Applikationsnahe Tests
Eine Reihe von Tests haben die Sensoren für den robusten Einsatzfall qualifiziert:
  • Vibrationstest
  • Schocktest
  • Schlagtest
  • Coolant-Test
Applikationen
Werkzeugmaschinen in Verbindung mit Ölen und Kühlschmiermitteln.

IEC200 - Induktiver Sensor, M8 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC PNP, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IEC201 - Induktiver Sensor, M8 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC PNP, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M8-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IFC258 - Induktiver Sensor, M12 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, DC PNP, Schaltabstand 3 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IGC248 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, DC PNP, Schaltabstand 5 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IIC224 - Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Ganzmetall-Gehäuse, DC PNP, Schaltabstand 10 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet

Aktuelles Bulletin