Hotline 0800 88 80 33

Induktive Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie.

Induktive Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie.

Robuste Typen mit wahren Werten

  • Erhöhte Schaltabstände und Korrekturfaktor 1 auf Stahl und Edelstahl.
  • Großer Temperaturbereich von 0...100 °C.
  • Temperaturschockfest auch bei häufigen Temperaturwechseln.
  • Hohe Dichtigkeit: IP 67 / IP 68 / IP 69K, lebensmittelechte Gehäusematerialien.
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung und aggressive Reinigungsmittel.
Erhöhte Schaltabstände
Die erhöhten Schaltabstände bei nicht bündiger Installation geben mehr Sicherheit bei mechanischen Toleranzen.
Dicht im Hygiene- und Nassbereich
Häufige Reinigungsprozesse, Temperaturschocks und eine hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel zeichnen die bis zu 100 °C einsetzbaren Sensoren aus.
Applikationen
Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter DC PNP

IFT245 - Induktiver Sensor, M12 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC PNP, Schaltabstand 6 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IGT249 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC PNP, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IIT231 - Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC PNP, Schaltabstand 25 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter DC NPN

IFT246 - Induktiver Sensor, M12 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC NPN, Schaltabstand 6 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IGT250 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC NPN, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IIT232 - Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC NPN, Schaltabstand 25 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
Übersicht aller induktiven Ganzmetallsensoren