Induktive Ganzmetallsensoren für den robusten Einsatz.
Überzeugend: Extrem widerstandsfähig in den Bauformen M8-M30.
- Ideal für Applikationen in der Metallverarbeitung.
- Antihaftbeschichtung gegen Schweißspritzer.
- Mechanisch resistent gegen Schläge auf die aktive Fläche.
- Vibrations- und schockfest.
- Gelasertes Typenschild: dauerhaft lesbar.
Materialien
Beim Gehäuse besteht sowohl das Gewinderohr als auch die Stirnfläche aus Edelstahl.
Einsatz im Schweißbereich
Die Antihaftbeschichtung lässt Schweißspritzer am Sensor abperlen. Durch den hohen Temperaturbereich bis 85 °C lassen sich auch kritische Applikationen beherrschen.
Applikationsnahe Tests
Eine Reihe von Tests haben die Sensoren für den robusten Einsatzfall qualifiziert:
- Schocktest
- Schlagtest
- Bürstentest
- Vibrationstest
Applikationen
Metallverarbeitung und Schweißanlagen