Hotline 0800 88 80 33

ecomatmobile Basic – anschließen, aktivieren, arbeiten.

ecomat<em>mobile</em> Basic – anschließen, aktivieren, arbeiten.

Mobile Arbeitsmaschinen automatisieren – einfach, modular, kostenoptimiert.

  • Einfache Montage durch ein aufeinander abgestimmtes Mechanikkonzept.
  • Anschluss von Sensoren und Aktuatoren ohne weitere externe Verdrahtung.
  • Anzeigen von Systemmeldungen und Visualisieren von Maschinenfunktionen.
  • Leistungsfähige CAN-Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben.
  • Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CoDeSys.
ecomatmobile Basic
In vielen kleinen und kompakten Mobilapplikationen steigen die Anforderungen an die Steuerungsaufgaben. Kostenoptimierte, modulare und mobiltaugliche Kleinsteuerungen waren bislang nicht verfügbar. Basierend auf einer ausführlichen Marktrecherche hat die ifm electronic ein entsprechendes Steuerungssystem entwickelt.

Das Ergebnis: ecomatmobile Basic.

ecomatmobile Basic besteht aus drei aufeinander abgestimmten Komponenten: BasicRelay, BasicController, BasicDisplay. Das Steuerungssystem ecomatmobile Basic ist modular aufgebaut, einfach zu montieren, zu bedienen und kostenoptimiert. Neben reinen Steuerungsfunktionen bietet es Lösungen für Verdrahtung und Absicherung. Ein grafisches Visualisierungsmodul ermöglicht zudem das Anzeigen von Systemmeldungen und einfachen Anzeigeinstrumenten.

BasicRelay

CR0421 - BasicRelay, Steckplätze für 6 Kfz-Relais und 10 Kfz-Sicherungen (6,3 mm), 2 Versorgungsschienen und 6 Potentialverteiler, frei verdrahtbar

Zubehör

EC0457 - Kontaktsatz, für BasicRelay CR0421, konfektionierbar, zur Vollbelegung eines BasicRelays
EC0401 - Abdeckung, für BasicController CR040x und BasicRelay CR042x, inkl. Kabeldichtung

BasicController

CR0403 - BasicController, 12 Eingänge / 12 Ausgänge, 2 CAN-Schnittstellen, Parametrierbare Ein- / Ausgangsfunktionen, Programmierung nach IEC 61131-3

Starterset

EC0400 - Starter Set ecomatmobile Basic

Zubehör

EC0401 - Abdeckung, für BasicController CR040x und BasicRelay CR042x, inkl. Kabeldichtung
EC0402 - Abdeckung, für BasicController CR040x, Displayaufnahme für BasicDisplay CR0451, inkl. Kabeldichtung
EC0451 - Verbindungskabel, konfektioniert, für 2 BasicController CR040x, CAN-Schnittstelle, Spannungsversorgung, Umgebungstemperatur -40...85 °C, PVC-Kabel
EC0456 - Steckersatz, für BasicController CR040x, konfektionierbar, Kontakte und Kontakt-Gehäuse zur Vollbelegung eines BasicControllers
EC2113 - Adapterkabel, für CAN-Interface CANfox, CAN-Adapter: DIN-Stecker, 6-polig / M12-Stecker, 5-polig, RS-232-Adapter: DIN-Stecker, 6-polig / Sub-D-Stecker, 9-polig, Kabellänge 1 m
CP9006 - Programmiersoftware CoDeSys, zur Konfiguration, Programmierung und Diagnose von ifm Steuerungssystemen, deutsche Version, inkl. DVD "Software, tools and documentation"
CP9008 - Programmiersoftware CoDeSys, zur Konfiguration, Programmierung und Diagnose von ifm Steuerungssystemen, englische Version, inkl. DVD "Software, tools and documentation"

BasicDisplay

CR0451 - BasicDisplay, 2,8" Farb-Display, 5 frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten, Kreuzwippe für Cursorfunktion, CAN-Schnittstelle, Programmierung nach IEC 61131-3, 8...32 V DC, M12-Steckverbindung

Zubehör

EC0457 - Kontaktsatz, für BasicRelay CR0421, konfektionierbar, zur Vollbelegung eines BasicRelays
EC0452 - Verbindungskabel, konfektioniert, für 1 BasicController CR040x und 1 BasicDisplay CR0451, CAN-Schnittstelle, Spannungsversorgung, Umgebungstemperatur -40...85 °C, Anschlussleitung mit M12 Steckverbindung
EC0453 - Verbindungskabel, konfektioniert, für 2 BasicController CR040x und 1 BasicDisplay CR0451, CAN-Schnittstelle, Spannungsversorgung, Umgebungstemperatur -40...85 °C, PVC-Kabel
EC2113 - Adapterkabel, für CAN-Interface CANfox, CAN-Adapter: DIN-Stecker, 6-polig / M12-Stecker, 5-polig, RS-232-Adapter: DIN-Stecker, 6-polig / Sub-D-Stecker, 9-polig, Kabellänge 1 m
CP9006 - Programmiersoftware CoDeSys, zur Konfiguration, Programmierung und Diagnose von ifm Steuerungssystemen, deutsche Version, inkl. DVD "Software, tools and documentation"
CP9008 - Programmiersoftware CoDeSys, zur Konfiguration, Programmierung und Diagnose von ifm Steuerungssystemen, englische Version, inkl. DVD "Software, tools and documentation"

Aktuelles Bulletin