Hotline 0800 88 80 33

Die Schnittstelle für die Automation: das OPC-Server-Interface.

Die Schnittstelle für die Automation: das OPC-Server-Interface.

OPC-Server-Software für Multicode Reader und Diagnoseelektronik VSE.

  • Einfache Datenintegration durch standardisierte OPC-Schnittstelle.
  • Unterstützt OPC-Spezifikationen Data Access 1, 2, 3 und OPC XML-DA Windows.
  • Unterstützung von Namensraum-Browsing.
  • Optional: OPC-Tunnel vermeidet aufwendige Netzwerkkonfiguration und OPC Store & Forward für den Fall von Netzwerkstörungen.
Die OPC-Server-Software stellt eine Software-Schnittstelle zur Verfügung, um die Daten der Diagnoseelektronik VSE und des Multicode Readers der ifm electronic standardisiert in ein übergeordnetes System einzubinden. Die Software-Lizenzen sind in vier Stufen unterteilt und abhängig von der Anzahl der vernetzten Geräte.

Unterschiedliche OPC-Client-Programme verarbeiten die über OPC zur Verfügung gestellten Daten, so dass verschiedenste Anwendungsszenarien realisierbar sind. In Verbindung mit der Diagnoseelektronik VSE lassen sich mittels Software konfigurierte Schwingungskennwerte und Überwachungsparameter wie Schaltpunkte, Trigger-Drehzahlsignale auslesen und beschreiben. Auch für den Multicode Reader bietet der OPC-Server den standardisierten Zugriff auf die decodierten Leseergebnisse sowie diverse Parameter.

OPC-Server-Software für Diagnoseelektronik VSE

VOS001 - octavis OPC-Server, Software, Deutsch/Englisch
VOS002 - octavis OPC-Server, Software, Deutsch/Englisch
VOS003 - octavis OPC-Server, Software, Deutsch/Englisch
VOS004 - octavis OPC-Server, Software, Deutsch/Englisch

Diagnoseelektronik VSE, die von OPC-Server-Software unterstützt wird.

VSE002 - Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren, Ethernet Schnittstelle, IP 20, Umgebungstemperatur 0...70 °C, Combicon
VSE100 - Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren, 4 Sensoreingänge 0...10 mA, Ethernet Schnittstelle, IP 20, Umgebungstemperatur 0...70 °C, Combicon

OPC-Server-Software für Multicode Reader

E2I210 - Multicode Reader OPC-Server, Software, Deutsch/Englisch
E2I211 - Multicode Reader OPC-Server, Software, Deutsch/Englisch
E2I212 - Multicode Reader OPC-Server, Software, Deutsch/Englisch
E2I213 - Multicode Reader OPC-Server, Software, Deutsch/Englisch

Multicode Reader, der von OPC-Server-Software unterstützt wird.

O2I100 - Multicode Reader, Max. Bildfeldgröße: 68 x 50 mm integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig
O2I104 - Multicode Reader, Max. Bildfeldgröße: 400 x 300 mm integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig
O2I101 - Multicode Reader, Max. Bildfeldgröße: 68 x 50 mm integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig
O2I103 - Multicode Reader, Max. Bildfeldgröße: 140 x 100 mm integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig