Hotline 0800 88 80 33

AS-i ATEX-Module mit Schnellmontagetechnik.

AS-i ATEX-Module mit Schnellmontagetechnik.

Pneumatische Digital- und Analogmodule für die Zone 22 (nicht leitende Stäube).

  • AS-i Module Ex-Kategorie II 3D.
  • AS-i Pneumatik Ex-Kategorie II 3D.
  • Flachkabelverteiler Ex-Kategorie II 3D.
  • Erweiterter Adressmodus.
  • 3 frei wählbare Flachkabelrichtungen.
Einführung
In sogenannte Silo-Applikationen, wie z. B. Weizen- und Getreidesilos, Kraftfutter- oder Mischfutterwerke, werden erhöhte Anforderungen an das AS-i System und die eingesetzten Komponenten gestellt. Entsprechende ClassicLine-Module und AirBoxen sind nun für den Ex-Bereich (Zone 22, nicht leitende Stäube) verfügbar.
Besondere Eigenschaften:
  • Schnellmontage von Ober- und Unterteil
  • Digitale Ein- und Ausgänge und analoge Eingänge
  • 3 frei wählbare Flachkabelrichtungen möglich
  • erweiterter Adressmodus
  • AirBoxen mit überschneidungsfreien Schieberventilen
  • Druckspitzenfestigkeit bis 12 bar

ClassicLine-Module

AC505A - Aktives ClassicLine-Modul, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D, IP 6X, Umgebungstemperatur -10...50 °C
AC507A - Aktives ClassicLine-Modul, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D, IP 6X, Umgebungstemperatur -10...50 °C
AC508A - Aktives ClassicLine-Modul, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D, IP 6X, Umgebungstemperatur -10...50 °C
AC514A - Aktives ClassicLine-Modul, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, ATEX-Zulassung, IP 6X, Umgebungstemperatur -10...50 °C
AC515A - Aktives ClassicLine-Modul, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, ATEX-Zulassung, IP 6X, Umgebungstemperatur -10...50 °C
AC522A - Aktives AS-i Modul, 2 analoge Eingänge 4...20 mA , Für den Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, IP 6X, Umgebungstemperatur -10...50 °C
AC535A - Aktives ClassicLine-Modul, Nur für den Betrieb mit AS-i Mastern Profil M4, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Version 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 6X, Umgebungstemperatur -10...50 °C

AirBoxen

AC542A - AS-i AirBox, 2 x 3/2-Wege überschneidungsfreie Schieberventile, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Digitale Eingänge, Adressierbuchse, IP 6X, Umgebungstemperatur -10...50 °C
AC246A - AS-i AirBox, 5/2-Wege überschneidungsfreies Schieberventil, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Digitale Eingänge, Adressierbuchse, IP 6X, Umgebungstemperatur -10...50 °C

Zubehör

AC4000 - AS-i Flachkabel, , verpolungssicher durch spezielle Form, 100 m, IP 67, Umgebungstemperatur -40...85 °C,
AC4002 - AS-i Flachkabel, , verpolungssicher durch spezielle Form, 100 m, IP 67, Umgebungstemperatur -40...85 °C,
E7377A - FK-Verteiler, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D/3G, Verteilen der AS-i-Spannung oder der externen 24 V Versorgung, IP 67 , Umgebungstemperatur 0...60 °C
E7000A - Schlagschutz, Umgebungstemperatur -10...50 °C
E70413 - FlachkabelabschlussUmgebungstemperatur -20...70 °C
E75232 - Schalldämpfer
E7354A - FK-Verteiler, V4A, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D/3G, AS-i- und externe Hilfsspannung über Steckbuchse M12 verfügbar, IP 67 , Umgebungstemperatur 0...60 °C