Hotline 0800 88 80 33

AS-i Safety at Work Universal Modul für den Feldbereich.

AS-i Safety at Work Universal Modul für den Feldbereich.

Sichere Signalerfassung mit 2 OSSD-Eingängen

  • Geräteanschluss über M12-Buchsen oder Käfigzugfederklemmen.
  • Modul mit genormter EMS-Schnittstelle für AS-i und 24 V.
  • Zertifizierung nach EN 954-1, Kategorie 4 und IEC 61508, SIL3.
  • Zum Anschluss einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) Typ 4 gemäß EN 61496-1.
Höchste Sicherheit
Das neue Universal Safety at Work Modul ermöglicht den Anschluss von berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS) an das AS-Interface. Die Auswertung nach dem Safety at Work Protokoll erfolgt mit einem der vier zur Auswahl stehenden AS-i Sicherheitsmonitore.

Die sichere Datenübertragung auf dem AS-i Bus ist bereits TÜV und BIA abgenommen. Sie eignet sich zur Signalübertragung bis zur höchsten Kategorie 4 nach EN 954-1.

Leuchtstarke LEDs auf der Frontseite zeigen die Schaltzustände der Eingänge, der Spannungsversorgung und eventuelle Fehler am Modul an.

Das sichere Modul der Baureihe Universal verfügt über zwei sicherheitsgerichtete OSSD-Eingänge. Hier kann nun ein Ausgang einer zweikanaligen berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) nach EN 61496-1 angeschlossen werden. Die beiden Ausgänge der Schutzeinrichtung müssen Querschluss überwacht sein.

AC007S - Sicheres aktives AS-i-Modul, Geräteanschluss über Steckbuchsen M12x1 oder Käfigzugfederklemmen, Steuerungskategorie 4 gemäß EN954-1 und IEC 61508 / SIL 3 , Zum Anschluss einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) Typ 4 gemäß EN 61496-1, IP 67, Umgebungstemperatur -25...55 °C
GM701S - Induktiver Sicherheitssensor, Freigabezone: 10...15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
GM705S - Induktiver Sicherheitssensor, Freigabezone: 4...20 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...60 °C, M12-Steckverbindung
AC5003 - Modulunterteil FK-E, IP 67 , Umgebungstemperatur -25...85 °C, über Kontaktstifte im Gerät