Hotline 0800 88 80 33

AS-i Gateways für viele Feldbusse.

AS-i Gateways für viele Feldbusse.

Gateways mit AS-i Masterprofil M4.

  • Unterstützt alle Slaves der AS-i Spezifikation 1.0 bis 3.0.
  • Erweiterte Diagnose im Gerätedisplay und über die Feldbusse.
  • Flexibles Handling von Analogwerten.
  • Für unterschiedliche Feldbusse: Profibus DP V1, CANopen, DeviceNet, Ethernet / IP, Modbus TCP.
AS-i Master mit Masterprofil M4
"Controller E" steht in der Automatisierungswelt als Familienname für AS-i Master mit integrierter Feldbusschnittstelle und leistungsfähiger SPS. Die hier beschriebenen Gateways unterstützen alle gängigen Feldbusse.

Die erweiterten Möglichkeiten von AS-i 3.0 lassen sich mit diesen AS-i Mastern in vollem Umfang nutzen.

Der Anwender hat über den Feldbus, die integrierte SPS und das integrierte Grafikdisplay einen einfachen Zugriff auf alle AS-i Daten. Über die gleichen Wege sind Konfiguration und Diagnose ebenso komfortabel zugänglich.

AC1365 - AS-i DP-Controller E, Einsatz als dezentrale Steuerung und Profibus DP-Gateway, AS-i Steuerungmit Profibus-DP-Schnittstelle Volle Masterfunktionalität Grafisches Display, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C
AC1366 - AS-i DP-Controller E, Einsatz als dezentrale Steuerung und Profibus DP-Gateway, AS-i Steuerungmit Profibus-DP-Schnittstelle Volle Masterfunktionalität Grafisches Display, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C
AC1355 - AS-i Controller E, Einsatz als dezentrale Steuerung, AS-i Steuerungfrei programmierbar Profibus-DP-Schnittstelle Ethernet-Programmierschnittstelle Volle Masterfunktionalität, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C
AC1356 - AS-i Controller E, Einsatz als dezentrale Steuerung, AS-i Steuerungfrei programmierbar Profibus-DP-Schnittstelle Ethernet-Programmierschnittstelle Volle Masterfunktionalität, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C
AC1327 - AS-i Ethernet / IP-Controller E, Einsatz als dezentrale Steuerung und Ethernet-IP-Gateway / Web-Server, Volle Masterfunktionalität Grafisches Display, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C
AC1331 - AS-i CANopen-Controller E, Einsatz als dezentrale Steuerung und CANopen-Gateway, AS-i Steuerungmit CANopen-Schnittstelle Volle Masterfunktionalität Grafisches Display, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C
AC1332 - AS-i CANopen-Controller E, Einsatz als dezentrale Steuerung und CANopen-Gateway, AS-i Steuerungmit CANopen-Schnittstelle Volle Masterfunktionalität Grafisches Display, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C
AC1375 - SmartLink DP, Einsatz als AS-i- / Profibus DP-Gateway, AS-i Gateway / Profibus DP Volle Masterfunktionalität Grafisches Display, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C
AC1376 - AS-i DP-Gateway, Einsatz als Profibus DP-Gateway mit 2 AS-i-Mastern, Volle Masterfunktionalität Grafisches Display, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C
AC0340 - CodeSys for Automation Alliance, Software-CD für Controller E mehrsprachige Version 2.3, Einzelplatzlizenz, Kompatible Betriebssysteme: Win2000 (32 Bit), WinXP (32/64 Bit), WinVista (32/64 Bit), Win7 (32/64 Bit),