Hotline 0800 88 80 33

ProcessLine: AS-i Analogmodul in Edelstahlausführung mit IP 69K.

ProcessLine: AS-i Analogmodul in Edelstahlausführung mit IP 69K.

Hohe Robustheit bei extremen Reinigungsanforderungen

  • 4-kanaliges Analogeingangsmodul 4…20 mA.
  • Geeignet für 2-, 3-Draht-Sensoren.
  • ECOLAB geprüftes und zertifiziertes Edelstahlgehäuse.
  • Anschluss über V4A-Verteiler.
Dicht für alle Fälle
Die ProcessLine-Module sind aufgrund ihrer hohen Schutzart, dem Edelstahlgehäuse, der einfachen und effizienten Montage für Applikationen mit extremen Reinigungsbedingungen zu empfehlen.
Besondere Eigenschaften
  • ECOLAB getestetes und zertifiziertes AS-i Modul
  • Robust durch hohe Schutzart IP 68 und IP 69K
  • Lebensmittelgeeignetes V4A-Gehäuse
  • Keine Verschmutzungsablagerungen möglich
  • Einfache Reinigung
  • Leuchtstarke LEDs für Zustand und Diagnose
AC2916 - Aktives AS-i Modul, 4 analoge Eingänge 4...20 mA, Für den Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -5...70 °C
AC4007 - AS-i Flachkabel, , für die Lebensmittelindustrie, verpolungssicher durch spezielle Form, 100 mUmgebungstemperatur -40...105 °C,
AC4008 - AS-i Flachkabel, , für die Lebensmittelindustrie, verpolungssicher durch spezielle Form, 100 mUmgebungstemperatur -40...105 °C,
E70354 - FK-Verteiler, AS-i- und externe Hilfsspannung über Steckbuchse M12 verfügbar, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -30...80 °C
E70454 - FK-Verteiler, AS-i Spannung über Steckbuchse M12 verfügbar, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -30...80 °C
E70377 - FK-Verteiler, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -30...80 °C
E70297 - Verschlusskappe, für ProcessLine-Module, Umgebungstemperatur -15...90 °C

Aktuelles Bulletin