Hygienische Pt100-Sensoren mit 4-Leiter-Anschluss.
Die lassen nichts anbrennen.
- Als Stabsensor oder mit integriertem Tri-Clamp-Prozessanschluss.
- Stabdurchmesser 6 mm.
- Robustes V4A-Gehäuse mit Schutzart IP 68 / IP 69K.
- Hohe Druckfestigkeit für unterschiedliche Einsatzbereiche.
- Präzise Temperaturmessung durch Pt100-Sensorelement, Klasse A.
Prozessanschluss
Einfache Adaption: Die Bauformen TM48 und TM49 benötigen keinen separaten, hygienischen Prozessadapter. Sie sind direkt mit einem 1...1,5" oder einem 2" Clamp-Prozessanschluss ausgestattet. Die Variante TTx291 lässt sich bequem mittels Klemmadaptionen befestigen.
Schnelle Ansprechzeit
Die 6 mm dünne Sensorspitze sorgt für eine sehr gute Ansprechzeit von T05 = 1 s und T09 = 3 s, ohne dabei an Stabilität zu verlieren.
Für den Hygienebereich
Durch die hohe Schutzart von IP 68 / IP 69K und Oberflächengüte lässt sich der Sensor optimal in hygienische Anwendungen einsetzen.