32 Bit ExtendedController für mobile Arbeitsmaschinen.
32 multifunktionale Eingänge, 32 multifunktionale + 16 digitale Ausgänge.
- Mobiltaugliche analoge und digitale Ein- und Ausgänge mit Diagnosefunktion.
- Einsetzbar für komplexe Steuerungsfunktionen in mobilen Arbeitsmaschinen.
- 4 CAN-Schnittstellen mit CANopen- und SAE J1939 Protokoll.
- Frei programmierbar mit CoDeSys 2.3 nach IEC 61131-3.
- e1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrtbundesamt.
32 Bit-Controller für mobile Arbeitsmaschinen
Die Mobilsteuerung erfüllt die Anforderungen einer modernen Elektronik, die bei einer hohen Anzahl von Ein- und Ausgängen gleichzeitig proportionale Funktionen ausführen kann. Der ExtendedController wurde nach den aktuellen Normen und auf Basis langjähriger Erfahrungen speziell für den Einsatz im Fahrzeug und in mobilen Arbeitsmaschinen entwickelt.
Neben den multifunktionalen Ein- und Ausgängen, ist jedes Steuerungsmodul mit 4 CAN-Schnittstellen ausgerüstet. Diese unterstützen sowohl alle wichtigen Bus- Protokolle und unterschiedliche Übertragungsraten als auch den transparenten oder vorverarbeitenden Datenaustausch. Durch die Programmierung nach IEC 61131-3 lassen sich alle Steuerungsfunktionen leicht in das Applikationsprogramm integrieren.