Hotline 0800 88 80 33

Unternehmens Meilensteine

  • Die zwei ifm Gründer Robert Buck und Gerd Marhofer führen unter dem Namen efector induktive Näherungsschalter in Deutschland ein.

  • Kapazitive Näherungsschalter gestatten nun auch die Detektion von nichtmetallischen Materialien.

  • Erster elektronischer Drehzahlwächter im DIN-Schienen-Gehäuse, erste Grundlage für Auswertesysteme.

  • Optoelektronische Sensoren und Systeme ergänzen induktive und kapazitive Sensoren.

  • Inkrementale Drehgeber und absolute Winkelcodierer werden ins Produktprogramm aufgenommen.

  • ifm führt die ersten Strömungswächter am Markt ein. Beginn der Fluidsensorik bei ifm.

  • Vorstellung der ersten eigenen Steuerungssysteme für den industriellen Einsatz, später auch für mobile Arbeitsmaschinen.

  • Einführung des Feldbussystems AS-i (Aktuator Sensor Interface).

  • Markteinführung der Druck- und Vakuumsensoren von ifm.

  • Temperatursensoren ergänzen die ifm Fluidsensorik.

  • Der neue Bereich „Sicherheitstechnik“ bietet zertifizierte Produkte für sicherheitsgerichtete Anwendungen.

  • Einführung des ersten Füllstandsensoren mit frei wählbaren Schaltpunkten ohne mechanisch bewegte Teile.

  • Premiere des innovativen Schwingungsdiagnosesystems efector octavis. Es eröffnet neue Wege in der zustandsorientierten Wartung.

  • Kompakter 2D-Sensor efector dualis: Kontur- und Lageerkennung für Montage- und Handlingstechnik.

  • Die ersten Identifikationssysteme: optisch (Lesen von Data Matrix Codierungen) und per Funk (RFID-Technologie).

  • ifm bringt innovative Magnet- und Zylinderschalter auf den Markt.

  • Die ifm electronic gmbh gewinnt mit dem Abstandssensor „efector PMD“ den Hermes Award.

  • ifm bringt mit ecolink erstmals eigene Verbindungstechnik auf den Markt. Das revolutionäre Konzept sorgt für Aufsehen in der Branche.

  • ifm nutzt im efector GWR erstmals Mikrowellen-Technologie zur Füllstandmessung in kompakten Behältern.

  • Ein weiterer Schritt in Richtung zustandsorientierte Wartung: Der kompakte Pumpendiagnose-Sensor efector PIM.

  • Magnetisch induktiver Inline-Durchflusssensor. Leitfähige Flüssigkeiten kompakt und kostengünstig überwachen mit efector mid.

  • Multicode Reader zur optischen Identifikation. Identifikation von Barcodes und 2D-Codes.

  • Die Synthese aus Drucksensor und analoger Anzeige. Das erste vollelektronische Kontaktmanometer.

  • Die dritte Dimension auf einen Blick. Abstand, Füllstand oder Volumen optisch bewerten mit dem 3D-Vision-Sensor efector pmd3d.

  • Auf dem Markt einzigartig – das Steuerungskonzept ecomatmobile Basic für einfachste mobile Arbeitsmaschinen. Seine drei Module – BasicRelay, BasicController, BasicDisplay – lassen sich frei miteinander kombinieren.