Innovation mit Zugkraft

 
 

Leistungsstark, zuverlässig und montagefreundlich.
Die neuen magnetischen Zylinderschalter und Näherungsschalter.

 
magnetische Zylinderschalter Zuverlässige Abfrage von Pneumatikzylindern
Die elektronischen Zylinderschalter von ifm sind ausgelegt für robuste Industrieapplikationen und arbeiten verschleißfrei.
 
Parallele Greifer und Linearschlitten werden immer kleiner konzipiert, um für Bestückungs- und Positionieraufgaben einsetzbar zu sein. Die Industrie setzt hier bevorzugt Zylinder mit T- oder C-Nut ein.
 
Die Zylinderschalter von ifm eignen sich hervorragend für den bündigen, flachen Einbau in T-Nut oder C-Nut Zylinder. Mit den Adapterkits läßt sich der T-Nut Zylinderschalter ebenso an anderen Zylindertypen wie z.B. Rund-, Zugstangen-, Profilstangen- und Trapeznutzylindern montieren.
 
Starke Leistung durch GMRTechnik: Hohe Schaltgenauigkeit und hohe Schaltfrequenzen - für hohe Vorbeifahrgeschwindigkeiten.
 
Produktauswahl Sensoren für Pneumatikzylinder

 
magnetische Näherungsschalter Magnetische Näherungsschalter zur Positionsabfrage
Die langlebige GMR-Zelle und das mechanisch robuste Gehäuse garantieren einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb.
 
Magnetische Näherungsschalter der ifm electronic werden zur berührungslosen Abfrage von Positionen, z.B. von Zahnrädern und Molchen, eingesetzt. Die Sensoren können Magnete durch Materialien wie Edelstahl, Buntmetall, Aluminium, Kunststoff und Glas detektieren.
 
Aufgrund der GMR-Technik haben die Magnetsensoren sehr hohe Schaltabstände und Schaltfrequenzen. Die Schalter sind in zylindrischen und quaderförmigen Gehäusen mit Kabel- oder Steckeranschluß lieferbar und somit flexibel in der Applikation einsetzbar.
 
Produktauswahl Magnetsensoren