Applikationsbeispiele in der Füll- und Grenzstandmessung

 
 
Spezialisten für die Füll- und Grenzstandmessung.
Verschleißfreie elektronische Sensoren von ifm electronic.


Verschleißfrei und langzeitstabil:
Füllstand- und Grenzstandsensoren von ifm electronic arbeiten ohne mechanische Wirkprinzipien. Das bedeutet Zuverlässigkeit und Sicherheit in Ihrer Applikation durch völlige Wartungsfreiheit.

Hydrostatische Füllstandmessung:
Die keramisch-kapazitive Meßzelle des Drucksensors ermittelt den zur Füllstandhöhe proportionalen Druck. Ein breites Angebot an Prozeßadaptoren ermöglicht die einfache Integration auch in aseptische Applikationen.

Kontinuierliche Füllstandmessung:
Die kontinuierlich messenden Sensoren der Serie LK und LT ermitteln auf der Grundlage des kapazitiven Prinzips den Füllstand im Behälter. Als Schnittstelle dienen Schalt- und Analogausgänge.

Grenzstandsensoren:
Diese Sensoren schalten beim Eintauchen ins Medium. Durch die Zulassung gemäß Wasserhaushaltgesetz (WHG§19) sind sie auch als Überfüllsicherung einsetzbar.
Applikationsbeispiele in der Füll- und Grenzstandmessung

Kontinuierliche hydrostatische Füllstandsmessung Füllstandsüberwachung in festen, flüssigen und pastösen Medien
Füllstandsüberwachung in der Lebensmittelindustrie

Kontinuierliche Füllstandmessung


Füllstandüberwachung für Öle, Kühlschmiermittel, Wasser und wasserähnliche Medien

Grenzstandsmessung


Binäre Füllstandsgrenzschalter für Öle und Kühlschmiermittel

Kontinuierliche Füllstand- und Temperaturmessung


Füllstand- und Temperaturüberwachung für Öle, Kühlschmiermittel, Wasser und wasserähnliche Medien