Hotline 0800 88 80 33

Zugangsabsicherung mittels Sicherheits-Lichtgitter

Anforderung
In der Lebensmittelindustrie werden immer häufiger Industrieroboter eingesetzt. Sicherheits-Lichtgitter dienen dabei der Zugangsabsicherung, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

Umsetzung
Die Sicherheits-Lichtgitter vom Typ OY sind nach den aktuellen Normen entwickelt und vom TÜV-Süd zertifiziert worden. Sie entsprechen den Anforderungen Typ 2 / SIL 2 oder Typ 4 / SIL 3. Damit ist der Anwender auf der sicheren Seite, wenn es um Gefahrbereichsabsicherung oder Zugangsabsicherung geht.

Kundennutzen
Die Sicherheits-Lichtgitter sind in 2-, 3- oder 4-strahliger Ausführung erhältlich. Der Gehäusequerschnitt beträgt gerade einmal 28 x 30 mm. Außerdem ist eine totraumfreie Montage zur lückenlosen Abdeckung großer Bereiche möglich.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

OY112S - Sicherheits-Lichtgitter, Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...4 m / 3...12 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 810 mm Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe