Hotline 0800 88 80 33

Überwachung Anlagendruck im Faulschlammpumpwerk

Anforderung
In einem Faulschlammpumpwerk soll der Anlagendruck überwacht und vor Ort angezeigt werden. Zur Visualisierung und Protokollierung benötigt die Leitwarte den Messwert als Analogsignal. Die Drucksensoren sollen robust und ohne aufwendige mechanische Druckmittler aufgebaut sein. Es darf keine Toträume am Sensor geben, da sich sonst Ablagerungen bilden können, die den Messwert verfälschen.

Umsetzung
Die frontbündigen Drucksensoren der Serie PF sind speziell für den Einsatz in pastösen und feststoffhaltigen Medien konzipiert. Sie benötigen keine Druckmittler. Die frontbündige keramisch-kapazitive Messzelle verhindert Ablagerungen. Die Parameter des Drucksensors lassen sich über ein klar strukturierten Menü an die Anlagensteuerung anpassen.

Kundennutzen
Die ifm Drucksensoren der Serie PF liefern viele Funktionen in einem Gerät: Anzeige des Prozessdrucks, parametrierbare Schaltausgänge zur Grenzwertmeldung und einen Analogausgang für die Fernübertragung des Anlagendrucks. Die frontbündige Druckmesszelle verhindert Ablagerungen und sorgt für einen weitgehend wartungsfreien Betrieb.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

PF2654 - Combi-Drucksensor, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, DC PNP/NPN, 7-Segment-LED-Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,5...10 bar, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht