Hotline 0800 88 80 33

Torüberwachung für Luftschleierregelung

Anforderung
Beim Anliefern von Ware in einer Werkshalle strömt Kaltluft in die Bürozone. Um hier Energie einzusparen und auch die negative Beeinträchtigung der Mitarbeiter abzustellen, wurde eine Lösung gesucht.

Umsetzung
Ein optischer Sensor überwacht permanent das Tor. Beim Öffnen des Tores generiert der Sensor ein Schaltsignal, wodurch ein Heißluftgebläse oberhalb des Tores eingeschaltet wird. Das verhindert den unangenehmen Durchzug und hält die Raumtemperatur aufrecht.

Kundennutzen
Trotz der weiterhin häufigen Nutzung der Durchgangstüre werden die Mitarbeiter nicht mehr gestört und können sich auf die Arbeit konzentrieren. Weiterhin ist der Energieaufwand, um die Raumtemperatur in dem Bürobereich aufrecht zu erhalten, gesunken.

Neue Allround-Lichtschranke für Verpackungs- und Fördertechnik

Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation) Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File 479 kb)

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

O5H500 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,05...1,8 m, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht  

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe