Hotline 0800 88 80 33

Schiebersteuerung in der Schlammumwälzanlage via AS-i

Anforderung
Im Rohrsystem einer Schlammumwälzanlage dienen pneumatisch betätigte Schieber als Absperrvorrichtungen. Die stetig fortschreitender Automatisierung und Komplexität bei den Aufbereitungsprozessen fordert eine transparente und bedienerfreundliche Anlagentechnik. Hierzu gehören fernbetätigte pneumatische Schieber und deren Rückmeldung zum System.

Umsetzung
Das intelligente Verdrahtungssystem AS-i mit seinen diversen Feldmodulen bietet sich hier an. Durch die standardisierte Verbindungstechnik von AS-i und seiner einfache Handhabung ist eine Umsetzung ohne zusätzliches Equipment möglich. Die AirBox (Bestell-Nr. AC5270) mit einem 5/3-Wege-Schieberventile übernimmt dezentral die Aufgabe der Ventilinsel. Induktive Sensoren der Baureihe IGT200 liefern die Endlagenmeldung der Schieber.

Kundennutzen
Durch die profilierte AS-i Leitung und standardisierte Unterteile lassen sich Verdrahtungsfehler so gut wie ausschließen. Die Minimierung beim Verschlauchungs- und Verdrahtungsaufwand sowie die Dezentralisierung der Anlage durch AS-i senken die Installationskosten um bis zu 30 Prozent. Die einfache Handhabung beim Austausch von Komponenten und hohe Diagnosefähigkeit reduzieren die Instandhaltungskosten.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

AC5270 - AS-i AirBox, 5/3-Wege überschneidungsfreies Schieberventil, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...55 °C Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten
IGT200 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Erhöhter Schaltabstand, DC PNP, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 68 / IP 69K , Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet Selector Systemübersicht  
EVC048 - Verbindungskabel, gerade / abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel Selector Systemübersicht  
EVC048 - Verbindungskabel, gerade / abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel Selector Systemübersicht