Hotline 0800 88 80 33

Grenzstandüberwachung an Behältern

Anforderung
Für Prozessabläufe in Bio-Substrat-Anlage sind Informationen über Füllstände der Vorrats- und Sammelbehälter wichtig. Die Abwässer sowie die Kombination der verschiedenen Chemikalien, welche zur Neutralisation benötigt werden, sind hoch aggressiv. Die Füllstände sollen nicht Medium berührend abgefragt werden.

Umsetzung
Die Füllstandüberwachung durch nicht metallische Behälterwände lässt sich einfach und zuverlässig mit kapazitiven Füllstandsensoren der Baureihe KI5087 umsetzen. Die Montage ist dank ifm-Montageset schnell realisiert. Ein Abgleich erfolgt intuitiv über die Teach-Funktion am Sensor. Der elektrische Anschluss per vorkonfektionierter Kabeldose (Typ EVT) ermöglicht einen einfache Installation.

Kundennutzen
Eine vergleichbare schnelle, bedienerfreundliche und kostengünstige Inbetriebnahme wie bei den kapazitiven Füllstandsensoren der ifm electronic ist selten zu finden. Die flexible Schaltpunkteinstellung erleichtert das Ändern oder Hinzufügen von Schaltpunkten.

Kapazitive Sensoren mit Teach-Funktion (2012)

Flashvideo — Dauer: 1:49 Minuten

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

KI5087 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, DC PNP, Schaltabstand 15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten
EVT004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten