Filterüberwachung mittels Drucksensoren
Anforderung
Filter kommen in nahezu allen Produktionsprozessen zum Einsatz. Sie dienen sowohl zur Reinigung als auch zur Konzentration, zum Beispiel Entfernen von Wasser.
Umsetzung
ifm-Drucksensoren überwachen den Zu- und Ablauf des Filters auf Verstopfung.
Kundennutzen
Die überlastfeste und driftfreie Keramikmesszelle höchster Reinheit (99,9% Keramik) in Verbindung mit einem O-Ring freien Dichtungskonzept ermöglicht einen wartungsfreien und langzeitstabilen Betrieb des Sensors.
Filter kommen in nahezu allen Produktionsprozessen zum Einsatz. Sie dienen sowohl zur Reinigung als auch zur Konzentration, zum Beispiel Entfernen von Wasser.
Umsetzung
ifm-Drucksensoren überwachen den Zu- und Ablauf des Filters auf Verstopfung.
Kundennutzen
Die überlastfeste und driftfreie Keramikmesszelle höchster Reinheit (99,9% Keramik) in Verbindung mit einem O-Ring freien Dichtungskonzept ermöglicht einen wartungsfreien und langzeitstabilen Betrieb des Sensors.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Induktiver Doppelsensor für Positionsrückmeldung an Schwenkantrieben
- Kontinuierliche Positionsrückmeldung an Hubventilen
- Optischer Sensor erfasst PET-Flaschen
- Positionsrückmeldung an einem Koppelpaneel
- Spezieller Drucksensor überwacht eine KEG-Anlage
- Stellungsabfrage an Ventilinseln
- Temperaturen kalibrierfrei messen für mehr Prozesssicherheit
- Temperaturüberwachung an einem Tank
- Überwachung von Mannlöchern
- Ventilüberwachung mit AS-interface