Hotline 0800 88 80 33

Eingangstürüberwachung für Luftschleierregelung

Anforderung
Durch die häufige Nutzung der Durchgangstüre zwischen dem Produktionsgebäude und der Kantine wurden die Mitarbeiter der Produktion durch Zugluft belästigt. Diese galt es abzustellen.

Umsetzung
Ein induktiver Sensor überwacht permanent die Tür. Beim Öffnen generiert der Sensor ein Schaltsignal, wodurch ein Heißluftgebläse oberhalb der Tür eingeschaltet wird. Das verhindert den unangenehmen Durchzug und hält die Raumtemperatur aufrecht.

Kundennutzen
Trotz der weiterhin häufigen Nutzung der Durchgangstür werden die Mitarbeiter nicht mehr gestört und können sich auf die Arbeit konzentrieren. Die Arbeitsplatzqualität ist erheblich gestiegen.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

NS5002 - , ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1D, Gruppe II, Kategorie 2G, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten U = 15V / I = 50mA / P = 120mW, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, PVC-Kabel Selector Systemübersicht  

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe