Hotline 0800 88 80 33

Druckregelung von Hydraulikaggregaten

Anforderung
Zentrales System einer Werkzeugmaschine ist die Hydraulik. Eine konstanter Öldruck ist für die Funktion der Maschine und somit auch für die Qualität der Bearbeitung von entscheidender Bedeutung.

Umsetzung
Drucksensoren der Baureihe PN7 sind speziell für diese Applikationen konzipiert. Mit den zwei frei einstellbaren Schaltausgängen steuern sie direkt den Pumpenmotor.

Kundennutzen
Sowohl ein Überschreiten als auch ein Unterschreiten des optimalen Systemdrucks wird zuverlässig vermieden. Die Folge: Erhöhte Anlagenverfügbarkeit und eine gleichbleibende Qualität der Werkstücke.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

PN7003 - Elektronischer Druckschalter, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Funktion programmierbar, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Diagnoseausgang, IP 65, Umgebungstemperatur -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) °C, Messbereich: 0...25 bar, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe