Hotline 0800 88 80 33

Druckluft Leckagen - Bilanzierung

Anforderung
Druckluft ist eine der teuersten Energien. Deshalb ist es wichtig, sparsam mit dieser Ressource umzugehen und den Druckluftverbrauch den jeweiligen Produktionseinheiten zuordnen zu können.

Umsetzung
Um den Verbrauch in den verschiedenen Zweigen der Anlage messen zu können, kamen mehrere Druckluftzähler „efector metris“ zum Einsatz. Diese Sensoren erfassen exakt den Druckluftverbrauch und erkennen auch kleinste Leckagen.

Kundennutzen
Neben dem aktuellen Verbrauch sind auch Tages- und Gesamtmengen den einzelnen Produktionseinheiten zuzuordnen. Außerdem werden Leckagen erkannt und können beseitigt werden. Das spart Energiekosten.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

SD8000 - Druckluftzähler, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1: Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär), IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,7...225,0 Nm³/h / 12,5 (13)...3750 Nl/min / 0,35 (0,4)...109,2 Nm/s, Schaltpunkt: 1,8...225,0 Nm³/h / 30...3750 Nl/min / 0,9...109,2 Nm/s, Prozessanschluss: R1 (DN25) Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten