Applikationssensoren von ifm electronic.
Die Induktiven für jeden Einsatz.
Warum verlangen Sie weniger?
Applikationssensoren von ifm electronic.
Spitze in innovativer Technologie.
Induktive Näherungsschalter von ifm, das bedeutet ungewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit.
Für hohe Betriebssicherheit auch unter extremen Bedingungen.
Hochbelastbar.
Abgestimmt auf die Applikationsbedingungen: Stirnflächen z.B. aus Edelstahl, PTFE, PEEK oder Keramik.
Hohe Leistung auf kleinstem Raum.
Die ifm-Filmtechnologie: Hochbelastbare Polyimidfolie als flexibler Bauteileträger.
Mehr Elektronik – auch in kleinsten Bauformen.
Anlagenverfügbarkeit erhöhen.
Durch den bis zu 3-fach höheren Schaltabstand wird die Gefahr mechanischer Beschädigung deutlich reduziert.
Mit Abstand mehr Sicherheit.
Dicht in jedem Einsatz.
Eine innovative Dichtungstechnik: Unter anderem realisiert durch den Einsatz von Viton-O-Ringen und speziellen Vergußmassen.