|
Adaptadores fêmea
 | Os soquetes de adaptadores permitem conexões tipo "led-through" de plugue e soquete em alojamentos ou gabinetes de controle. |
| c/ conector M12 | ligação 4 fios8 fios | Aplicações Aplicações industriais | | Adaptadores macho
 | Os plugues de adaptador são utilizados principalmente para a reinstalação de sensores com prensa-cabos em conexões de plugue e soquete.
Eles são parafusados no alojamento em vez de no prensa-cabo existente e conectados aos terminais existentes. |
| c/ conector M8M12 | ligação 4 fios5 fios 8 fios | Aplicações Aplicações industriais | | COMBICON-conector
 | Os conectores COMBICON oferecem as vantagens de conexões de plugue e soquete de fácil utilização em conjunto com as já comprovadas e testadas tecnologias de parafuso e braçadeira.
Atualmente, eles são utilizados para a conexão de muitos monitores de controle, fontes de alimentação e mestres AS-i da ifm, como um padrão. |
| Modelo com bornes parafusáveiscom grampos de gaiola de mola com bornes cortantes | ligação 4 fios | |
|
|