Aviso de posição

Um sensor duplo indutivo fornece feedback inovador para os atuadores de um quarto de volta. Ele detecta a posição aberta/fechada por meio de um puck montado no eixo de rotação. Ao mesmo tempo, a conexão integrada do AS-i fornece a tensão e a interface do barramento.
Ao se utilizar o sensor linear valvis, é possível detectar cursos contínuos (por exemplo, válvulas sanitárias).
Aviso de posição e controle de válvulas

Os sensores duais ifm da família T são adequados para feedback de controle e posição de atuadores pneumáticos de um quarto de volta.
Até 2 sinais de entrada e 2 sinais de saída são transmitidos a baixo custo através de um cabo de barramento de 2 fios (interface AS). Até 62 atuadores com válvula solenóide podem ser acionados através de um mestre AS-i. Para fins de diagnóstico, existe o monitoramento de rompimento de fios e curto circuitos na válvula.
Acessórios

Um ampla linha de acessórios garante a adaptação conveniente dos sensores de um quarto de volta aos diferentes atuadores. Placas de adaptadores e pucks de alvo diversos facilitam a montagem.